카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0767 - Ring bolts DIN 580 / stainless steel silimar to DIN 580
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07680.prj},{NB=K0767.024},{L=36.0},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=18},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=18.0},{F2=12.70},{GEW=0.8903},{EAN=4059245537129},{NDM=24.000},{XA=19.6},{XB=6.7},{XC=11.0},{XD=1.6},{BESTKIPPUSA=K0767.024},{MATERIAL=Stahl},{STAHLS=1.1141},{OFG=galvanisch verzinkt},{D1=M 24},{TRAG=1295.4},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
STAHLS
Steel code
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
ⁿ/ₐ
D1
External thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
E
height
[mm]
H
height
[mm]
K
Width
[mm]
M
Width
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
TRAG
load-carrying capacity
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0767.08
K0767.08
Steel
1.1141
bright
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0548
Technischer Hinweis
Yes
4059245153428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.10
K0767.10
Steel
1.1141
bright
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1032
Technischer Hinweis
Yes
4059245153435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.12
K0767.12
Steel
1.1141
bright
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1704
Technischer Hinweis
Yes
4059245153480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.16
K0767.16
Steel
1.1141
bright
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2942
Technischer Hinweis
Yes
4059245153497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.20
K0767.20
Steel
1.1141
bright
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4102
Technischer Hinweis
Yes
4059245153503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.24
K0767.24
Steel
1.1141
bright
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8856
Technischer Hinweis
Yes
4059245153510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.008
K0767.008
Steel
1.1141
galvanised
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0544
Technischer Hinweis
Yes
4059245537075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.010
K0767.010
Steel
1.1141
galvanised
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1013
Technischer Hinweis
Yes
4059245537082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.012
K0767.012
Steel
1.1141
galvanised
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1796
Technischer Hinweis
Yes
4059245537099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.016
K0767.016
Steel
1.1141
galvanised
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2770
Technischer Hinweis
Yes
4059245537105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.020
K0767.020
Steel
1.1141
galvanised
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4454
Technischer Hinweis
Yes
4059245537112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.024
K0767.024
Steel
1.1141
galvanised
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8903
Technischer Hinweis
Yes
4059245537129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.108
K0767.108
Stainless steel
1.4301
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0410
Technischer Hinweis
Yes
4059245153442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.110
K0767.110
Stainless steel
1.4301
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0852
Technischer Hinweis
Yes
4059245153459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.112
K0767.112
Stainless steel
1.4301
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1482
Technischer Hinweis
Yes
4059245153466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.116
K0767.116
Stainless steel
1.4301
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2260
Technischer Hinweis
Yes
4059245153473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.120
K0767.120
Stainless steel
1.4301
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4428
Technischer Hinweis
Yes
4059245488346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.124
K0767.124
Stainless steel
1.4301
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8994
Technischer Hinweis
Yes
4059245488353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.208
K0767.208
Stainless steel
1.4401
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0554
Technischer Hinweis
Yes
4059245488223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.210
K0767.210
Stainless steel
1.4401
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1065
Technischer Hinweis
Yes
4059245488230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.212
K0767.212
Stainless steel
1.4401
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1637
Technischer Hinweis
Yes
4059245488247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.216
K0767.216
Stainless steel
1.4401
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.3023
Technischer Hinweis
Yes
4059245488254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.220
K0767.220
Stainless steel
1.4401
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4484
Technischer Hinweis
Yes
4059245488261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.224
K0767.224
Stainless steel
1.4401
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8868
Technischer Hinweis
Yes
4059245488278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청