JWES21 23 - Precision small vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes21_23.prj},{NB=J-WES21-d2},{CODE=J-WES21},{TYPE=gu ding shi},{OM=kuai su jie tou},{SMAT=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=2},{LINK=webxxx},{PPATH=j-wes21-23/assem/j-wes21_23_samtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
OM
Takeover method
[mm]
SMAT
Suction cup material
[mm]
COLOR
color
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
H1
h1 (opposite side)
[mm]
H2
h2 (opposite side)
[mm]
T
[mm]
G
Reference weight (kg/pcs)
[mm]
J-WES21-d2
J-WES21
Fixed top vacuum port
Quick connector type
Nitrile rubber NBR
BLACK
28.3
4
M06x0.75
4.0
6.0
10.0
10.9
8
0
2
6.0
J-WES22-d2
J-WES22
Fixed top vacuum port
Quick connector type
Conductive silicone rubbe...
BLACK
28.3
4
M06x0.75
4.0
6.0
10.0
10.9
8
0
2
6.0
J-WES23-d2
J-WES23
Fixed top vacuum port
Quick connector type
F
Grey
28.3
4
M06x0.75
4.0
6.0
10.0
10.9
8
0
2
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청