目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JHB - 氣缸轉角下壓缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
氣缸轉角下壓缸(JHB系列)
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/jhb_series/jhb_asmtab.prj},{NB=JHB-SL-32-0(0X0)},{MODEL=JHB},{PT=SL},{BORE=32},{AX=16},{STROKE=15},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{RA=0},{ST=26},{A=82},{A1=108},{A2=(128)},{B=78},{C=28},{D1=19.0},{E1=M8x1.25},{F=8.0},{G1=70.0},{I=46},{J=50},{K=40},{L=5.6},{M=PT 1/8},{N=50},{Q=9.0},{R=14},{S=16},{T=7},{U=9.5},{N1=11.5},{N2=19.0},{N3=45.0},{PPATH=assemblies/jhb_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
機種式樣
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
STROKE
行程
[mm]
ST
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G1
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
JHB-SL-20-0(0X0)
JHB
20
13
22
67
89
(105.9)
65
23
15.9
M6x1.0
6.0
50.0
31
33
26
3.3
M5x0.8P
35
6.8
11
12
5
8.5
7.5
13.0
41.5
JHB-SL-25-0(0X0)
JHB
25
13
22
67
89
(105.9)
65
23
15.9
M6x1.0
6.0
50.0
35
38
30
4.6
M5x0.8P
35
6.8
11
14
5
8.5
8.0
16.5
39.5
JHB-SL-32-0(0X0)
JHB
32
15
26
82
108
(128)
78
28
19.0
M8x1.25
8.0
70.0
46
50
40
5.6
PT 1/8
50
9.0
14
16
7
9.5
11.5
19.0
45.0
JHB-SL-40-0(0X0)
JHB
40
15
26
82
108
(128)
78
28
19.0
M8x1.25
8.0
75.0
55
60
48
6.8
PT 1/8
55
9.0
14
16
7
9.5
14.0
19.0
45.0
JHB-SL-50-0(0X0)
JHB
50
17
30
94
124
(150.4)
90
31
25.4
M10x1.5
10.0
85.0
65
70
57
6.8
PT 1/8
60
11.0
18
20
9
12.5
17.0
21.0
54.0
JHB-SL-63-0(0X0)
JHB
63
17
30
94
124
(150.4)
90
31
25.4
M10x1.5
10.0
95.0
78
83
67
9.0
PT 1/8
70
11.0
18
20
9
12.5
20.0
21.0
54.0
JHB-SL-80-0(0X0)
JHB
80
20
35
110
145
(176.4)
105
35
30.4
M12x1.75
12.5
127.5
96
105
84
11.0
PT 1/4
90
13.0
20
25
11
14.5
25.5
23.5
66.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求