JEM - Cam Follower - Ball Bearing or Oil-Less Bronze Bearing
WMBerg
METRIC
Assemblies
Cams
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_assemblies/cames/mc25.prj},{NB=JEM-14},{PN=JEM-14},{DES=Cam Follower},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MC19},{MAT=Infotext},{R=16.00},{W=5.0},{L=13.0},{D=8},{H=4},{ST=M4.0 X 0.7},{BEAR=Berg Quality Class Shielded Ball Bearing},{NDM=4.0000},{KDM=3.2420},{HH=2.4892},{F=7.0000},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
R
Outside Diameter ØR
[mm]
W
Bearing Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
ST
Screw Thread Size
ⁿ/ₐ
BEAR
Bearing
ⁿ/ₐ
JEM-10
JEM-10
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
7.00
3.0
12.0
5
3
M3.0 X 0.5
Berg Quality Class Shield...
JEM-11
JEM-11
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
9.00
4.0
11.0
6
3
M3.0 X 0.5
Berg Quality Class Shield...
JEM-12
JEM-12
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
11.00
5.0
13.0
8
4
M4.0 X 0.7
Berg Quality Class Shield...
JEM-13
JEM-13
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
13.00
4.0
14.0
8
4
M4.0 X 0.7
Berg Quality Class Shield...
JEM-14
JEM-14
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
16.00
5.0
13.0
8
4
M4.0 X 0.7
Berg Quality Class Shield...
JEM-15
JEM-15
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
19.00
6.0
17.0
10
5
M5.0 X 0.8
Berg Quality Class Shield...
JEM-B-11
JEM-B-11
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
8.00
4.0
11.0
6
3
M3.0 X 0.5
"Oil-Less" Bronze Bearing
JEM-B-12
JEM-B-12
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
10.00
5.0
14.0
8
4
M4.0 X 0.7
"Oil-Less" Bronze Bearing
JEM-B-13
JEM-B-13
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
13.00
5.0
14.0
8
4
M4.0 X 0.7
"Oil-Less" Bronze Bearing
JEM-B-14
JEM-B-14
Cam Follower
Master Inch/Metric Catalo...
16.00
5.0
16.0
10
5
M5.0 X 0.8
"Oil-Less" Bronze Bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청