피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
JCL-1600 - Plastic Pull Handles - Female Right Angle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles - Rear Mounted
Plastic Pull Handles - Female Right Angle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02010000/l4_n02010200/l5_n02010202/p131065/jcl-1600.prj},{NB=JCL-1625},{PN=JCL-1625},{AMERSID=1089064},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=5.830},{B=5.200},{C=0.630},{D=0.980},{E=1.970},{F=1.340},{THREAD=10-32},{HOLEDEPTH=0.285},{HOLEDIASKETCH3=0.1900},{CSKETCH1=0.630},{PITCHHELIXSPIRAL=0.03125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Handle Length
[인치]
B
B Length Center to Center
[인치]
C
C Bar Length
[인치]
D
D Bar Width
[인치]
E
E Handle Height
[인치]
F
F Inside Height
[인치]
THREAD
Insert Thread Size
ⁿ/ₐ
HOLEDEPTH
Insert Thread Depth
[인치]
JCL-1600
JCL-1600
1089059
-
-
4.190
3.700
0.490
0.790
1.600
1.100
10-32
0.285
JCL-1605
JCL-1605
1089060
-
-
4.190
3.700
0.490
0.790
1.600
1.100
1/4-20
0.375
JCL-1610
JCL-1610
1089061
-
-
5.280
4.610
0.630
0.980
1.970
1.340
10-32
0.285
JCL-1615
JCL-1615
1089062
-
-
5.280
4.610
0.630
0.980
1.970
1.340
1/4-20
0.375
JCL-1620
JCL-1620
1089063
-
-
5.280
4.610
0.630
0.980
1.970
1.340
5/16-18
0.469
JCL-1625
JCL-1625
1089064
-
-
5.830
5.200
0.630
0.980
1.970
1.340
10-32
0.285
JCL-1630
JCL-1630
1089065
-
-
5.830
5.200
0.630
0.980
1.970
1.340
1/4-20
0.375
JCL-1635
JCL-1635
1089066
-
-
5.830
5.200
0.630
0.980
1.970
1.340
5/16-18
0.469
JCL-1640
JCL-1640
1089067
-
-
6.610
5.910
0.710
1.140
2.280
1.580
1/4-20
0.375
JCL-1645
JCL-1645
1089068
-
-
6.610
5.910
0.710
1.140
2.280
1.580
5/16-18
0.469
JCL-1650
JCL-1650
1089069
-
-
6.610
5.910
0.710
1.140
2.280
1.580
3/8-16
0.563
JCL-1655
JCL-1655
1089070
-
-
7.760
7.050
0.710
1.140
2.280
1.580
5/16-18
0.469
JCL-1660
JCL-1660
1089071
-
-
7.760
7.050
0.710
1.140
2.280
1.580
3/8-16
0.563
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AM-36 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Essentra Components
31.07.2014
SMP-5 - Push Button Pins - Ring Handle
Essentra Components
23.07.2014
IM-24 - Magnetic Tape Pieces - Adhesive Sheets
Essentra Components
10.07.2014
NFC-27127 - Rigid Plate Casters
Essentra Components
06.08.2014
WCH-705 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Essentra Components
01.08.2014
FPSC3-05R - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Essentra Components
22.07.2014
WC-237 - Swivel Plate Casters - Swivel w/Brake
Essentra Components
06.08.2014
NFC-29920 - Swivel Plate Casters - Swivel w/Brake
Essentra Components
06.08.2014
WC-337 - Rigid Plate Casters
Essentra Components
06.08.2014
SMC-230 - Push Fitting Elbows
Essentra Components
14.08.2014
CBL-505 - Wire Rope Thimbles
Essentra Components
07.08.2014
WC-274 - Swivel Plate Casters - Swivel w/Brake
Essentra Components
06.08.2014
WC-389 - Swivel Bolt Hole & Stem Casters - Grip Neck Stem
Essentra Components
06.08.2014
AN-106 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Essentra Components
31.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청