JBY, JBYM - 위치결정핀용부시-원형플랜지-4점고정타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/jby.prj},{NB=JBY12-12},{MAT=JIS-SKS93 Tool Steel},{ST=},{HARD=Hardening Hardness 56~60HRC},{P=12},{L=12},{L1=12,16,20,25,30},{R=2},{H=36},{W=22},{T=6},{D=18},{DTOL=-0.006/-0.017},{A=26},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
P
L선택
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
JBY5-8
JBY5-8
SKS93
열처리경도 56~60HRC
5
1
25
12
5
10
-0.005/-0.014
17
3.3
6.5
3.5
JBY6-8
JBY6-8
SKS93
열처리경도 56~60HRC
6
1
25
12
5
10
-0.005/-0.014
17
3.3
6.5
3.5
JBY8-10
JBY8-10
SKS93
열처리경도 56~60HRC
8
2
28
15
5
12
-0.006/-0.017
20
3.3
6.5
3.5
JBY10-10
JBY10-10
SKS93
열처리경도 56~60HRC
10
2
36
22
6
15
-0.006/-0.017
26
4.5
8.0
4.5
JBY12-12
JBY12-12
SKS93
열처리경도 56~60HRC
12
2
36
22
6
18
-0.006/-0.017
26
4.5
8.0
4.5
JBY13-12
JBY13-12
SKS93
열처리경도 56~60HRC
13
2
40
25
6
22
-0.007/-0.020
30
4.5
8.0
4.5
JBY15-12
JBY15-12
SKS93
열처리경도 56~60HRC
15
2
44
30
6
25
-0.007/-0.020
34
4.5
8.0
4.5
JBY16-16
JBY16-16
SKS93
열처리경도 56~60HRC
16
2
44
30
6
26
-0.007/-0.020
34
4.5
8.0
4.5
JBY20-16
JBY20-16
SKS93
열처리경도 56~60HRC
20
3
56
35
8
30
-0.007/-0.020
42
6.6
11.0
6.5
JBY25-20
JBY25-20
SKS93
열처리경도 56~60HRC
25
3
60
40
8
35
-0.009/-0.025
46
6.6
11.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청