JA (CP96/C96) - 플로팅 조인트
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CP96/C96 ISO 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cp96_c96/accessories/ja.prj},{NB=JA40-12-125(0)_C96},{BORE=40},{MODEL=JA40-12-125},{THREAD=M12x1.25},{THREAD2=0},{MR=12.0},{MP=1.250},{A=60.0},{B=20.0},{C=20.0},{D=31.0},{E=6.0},{F=11},{G=11.0},{H=22},{P=13},{U=0.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
적용튜브 내경
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
THREAD
나사 호칭
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
U
[mm]
JA30-10-125
32
JA30-10-125
M10x1.25
49.5
19.5
19.5
24.0
5.0
8
8.0
17
9
0.50
JA40-12-125
40
JA40-12-125
M12x1.25
60.0
20.0
20.0
31.0
6.0
11
11.0
22
13
0.75
JA50-16-150
50, 63
JA50-16-150
M16x1.5
71.5
22.0
22.0
41.0
7.5
14
13.5
27
15
1.00
JAH50-20-150
80, 100
JAH50-20-150
M20x1.5
101.0
28.0
31.0
59.5
11.5
24
16.0
32
18
2.00
JA125-27-200
125
JA125-27-200
M27x2
123.0
34.0
38.0
66.0
13.0
27
20.0
42
24
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청