J-XYV01 - Precision type, pipe with sleeve joint, direct head and external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyv01.prj},{NB=J-XYV01-D8-1},{CODE=J-XYV01},{TYPE=External thread Direct head},{MAT=Brass},{D=8},{MOD=1},{D1=6},{R=R1/8},{A=8},{B=24.0},{L=20.0},{E=12.0},{C=7.0},{S1=12},{S2=12},{AREA=5.5},{WEI=14},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Tube outer diameter D
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
D1
Applicable hose inner diameter
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
AREA
Effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XYV01-D4-1
J-XYV01
External thread direct he...
brass
4
1
2.5
R1/8
8
21.5
17.5
10.5
5.5
8
10
1
8.1
J-XYV01-D4-2
J-XYV01
External thread direct he...
brass
4
2
2.5
R1/4
11
25.5
19.5
10.5
5.5
8
14
1
14
J-XYV01-D6-1
J-XYV01
External thread direct he...
brass
6
1
4
R1/8
8
22.0
18.0
11.0
6.0
10
10
5.5
9.7
J-XYV01-D6-2
J-XYV01
External thread direct he...
brass
6
2
4
R1/4
11
26.0
20.0
11.0
6.0
10
14
5.5
16
J-XYV01-D8-1
J-XYV01
External thread direct he...
brass
8
1
6
R1/8
8
24.0
20.0
12.0
7.0
12
12
5.5
14
J-XYV01-D8-2
J-XYV01
External thread direct he...
brass
8
2
6
R1/4
11
27.0
21.0
12.0
7.0
12
14
15
18
J-XYV01-D8-3
J-XYV01
External thread direct he...
brass
8
3
6
R3/8
12
29.0
22.7
12.0
7.0
12
17
15
27
J-XYV01-D10-2
J-XYV01
External thread direct he...
brass
10
2
7.5
R1/4
11
29.8
23.8
14.8
9.0
16
16
15
29
J-XYV01-D10-3
J-XYV01
External thread direct he...
brass
10
3
7.5
R3/8
12
31.8
25.5
14.8
9.0
16
17
21
36
J-XYV01-D10-4
J-XYV01
External thread direct he...
brass
10
4
7.5
R1/2
15
35.8
27.6
14.8
9.0
16
21
21
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청