J-WEX11 - Precision type, vacuum filter, small vacuum filter and quick coupling type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wex11.prj},{NB=J-WEX11-D4-25},{CODE=J-WEX11},{TYPE=x},{TMM=xxx},{FIM=xxxx},{FIC=J-WEX21},{D=4},{FIL=25},{B=58.5},{C=11.0},{L1=16.8},{L2=16.7},{L3=8.2},{L4=4.0},{DD=10.0},{X=9.8},{FIA=4.7},{WEI=5.4},{FIU=XX},{USP=-100~0},{LUB=10 μm},{TEM=0~60},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TMM
The main material
ⁿ/ₐ
FIM
Filter material
ⁿ/ₐ
FIC
Filter code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
FIL
Filter length
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DD
d
[mm]
X
[mm]
FIA
Filtration area
[cm2]
WEI
weight
[g]
FIU
Using fluid
ⁿ/ₐ
USP
use pressure
[Pa]
LUB
Filtration accuracy
ⁿ/ₐ
TEM
Operating temperature
[°C]
LINK
website
ⁿ/ₐ
J-WEX11-D4-15
J-WEX11
Small vacuum filter
Polycarbonate (PC)
Polyvinyl formal (PVFM)
J-WEX21
4
15
48.5
11.0
10.8
12.7
8.2
4.0
10.0
9.8
2.8
5.1
Filtered compressed air
-100~0
10 μm
0~60
Website link
J-WEX11-D4-25
J-WEX11
Small vacuum filter
Polycarbonate (PC)
Polyvinyl formal (PVFM)
J-WEX21
4
25
58.5
11.0
16.8
16.7
8.2
4.0
10.0
9.8
4.7
5.4
Filtered compressed air
-100~0
10 μm
0~60
Website link
J-WEX11-D6-15
J-WEX11
Small vacuum filter
Polycarbonate (PC)
Polyvinyl formal (PVFM)
J-WEX21
6
15
53.4
11.6
13.2
15.2
10.6
4.5
10.5
11.8
2.8
6.0
Filtered compressed air
-100~0
10 μm
0~60
Website link
J-WEX11-D6-25
J-WEX11
Small vacuum filter
Polycarbonate (PC)
Polyvinyl formal (PVFM)
J-WEX21
6
25
63.4
11.6
19.2
19.2
10.6
4.5
10.5
11.8
4.7
6.4
Filtered compressed air
-100~0
10 μm
0~60
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청