J-WET36 37 - 精密型·波纹型真空吸盘·弹簧式顶部真空端口·快速接头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet36_37_asmtab.prj},{NB=J-WET36-d50},{CODE=J-WET36},{DD=50},{TYPE=tan huan shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{B=84.1},{M=14},{MP=1},{L1=32.0},{L2=50.0},{L3=20},{P=16},{S=6},{H1=17},{H2=12},{T=4},{N=7.0-12.6},{GG=57.5},{PPATH=j-wet36_37/assem/j-wet36_37_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
B
最小单位1
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
T
内六角孔深度
[mm]
N
弹簧最大负载(N)
[mm]
GG
重量
[mm]
J-WET36-d10
J-WET36
10
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
68.1
14
1
16.0
34.0
20
16
6
17
12
4
4.0-7.1
36.0
J-WET36-d20
J-WET36
20
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
71.1
14
1
19.0
37.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
39.5
J-WET36-d30
J-WET36
30
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
75.1
14
1
23.0
41.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
43.5
J-WET36-d40
J-WET36
40
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
82.1
14
1
30.0
48.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
52.0
J-WET36-d50
J-WET36
50
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
84.1
14
1
32.0
50.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
57.5
J-WET37-d10
J-WET37
10
弹簧式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
68.1
14
1
16.0
34.0
20
16
6
17
12
4
4.0-7.1
36.0
J-WET37-d20
J-WET37
20
弹簧式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
71.1
14
1
19.0
37.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
39.5
J-WET37-d30
J-WET37
30
弹簧式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
75.1
14
1
23.0
41.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
43.5
J-WET37-d40
J-WET37
40
弹簧式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
82.1
14
1
30.0
48.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
52.0
J-WET37-d50
J-WET37
50
弹簧式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
84.1
14
1
32.0
50.0
20
16
6
17
12
4
7.0-12.6
57.5
J-WET37-d80
J-WET37
80
弹簧式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
95.0
22
1
39.0
66.0
26
26
10
27
19
6
10.1-15.8
251.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求