J-WET31 32 - 精密型·波纹型真空吸盘·固定式顶部真空端口·快速接头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet31_32_asmtab.prj},{NB=J-WET31-d50},{CODE=J-WET31},{TYPE=gu ding shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=50},{B=59.7},{M=14},{MP=1},{L1=32.0},{L2=37.6},{L3=18},{H1=17},{H2=14},{T=4},{GG=54.5},{PPATH=j-wet31_32/assem/j-wet31_32_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
T
内六角孔深度
[mm]
GG
重量
[mm]
J-WET31-d10
J-WET31
固定式顶部真空端口
快速接头
NBR
黑色
10
42.1
12
1
16.0
20.0
0
14
12
4
21.5
J-WET31-d20
J-WET31
固定式顶部真空端口
快速接头
NBR
黑色
20
46.7
14
1
19.0
24.6
18
17
14
4
36.5
J-WET31-d30
J-WET31
固定式顶部真空端口
快速接头
NBR
黑色
30
50.7
14
1
23.0
28.6
18
17
14
4
40.0
J-WET31-d40
J-WET31
固定式顶部真空端口
快速接头
NBR
黑色
40
57.7
14
1
30.0
35.6
18
17
14
4
48.5
J-WET31-d50
J-WET31
固定式顶部真空端口
快速接头
NBR
黑色
50
59.7
14
1
32.0
37.6
18
17
14
4
54.5
J-WET32-d10
J-WET32
固定式顶部真空端口
快速接头
SE
黑色
10
42.1
12
1
16.0
20.0
0
14
12
4
21.5
J-WET32-d20
J-WET32
固定式顶部真空端口
快速接头
SE
黑色
20
46.7
14
1
19.0
24.6
18
17
14
4
36.5
J-WET32-d30
J-WET32
固定式顶部真空端口
快速接头
SE
黑色
30
50.7
14
1
23.0
28.6
18
17
14
4
40.0
J-WET32-d40
J-WET32
固定式顶部真空端口
快速接头
SE
黑色
40
57.7
14
1
30.0
35.6
18
17
14
4
48.5
J-WET32-d50
J-WET32
固定式顶部真空端口
快速接头
SE
黑色
50
59.7
14
1
32.0
37.6
18
17
14
4
54.5
J-WET32-d80
J-WET32
固定式顶部真空端口
快速接头
SE
黑色
80
69.0
20
1
39.0
49.0
20
24
22
5
223.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求