피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
ISO 90° fitting,Compact, male, IP 65 nickel plated brass - Multitite FCE-LFHB
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4b_fcd_fce_fittings/fce_90_iso_ip65_732.prj},{NB=732.917.4},{CNSORDERNO=732.917.4},{DESCS=FITTING, 90° ELBOW - ISO - FCELFHB IP 65},{DESCL=Compact fitting 90 degree, IP 65, male, fixed,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 20x1,5 - FCE-LFHB 20},{T=M20x1.5},{G=20},{ST=16},{ID=11.2},{A=26},{B=10},{CSW=24},{C=32.0},{C1=27},{C2=29.5},{LC=27.0},{LC1=7},{LC2=8.2},{LC3=17},{LC4=7.5},{ESW=24},{E=24},{LE1=5},{LE2=5},{LE3=19.5},{GSW=26},{D=49},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=14.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{TMIN=-45},{TMAX=105},{DS=IP 65},{TP=BG},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
DESCS
Short description
ⁿ/ₐ
DESCL
Long description
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[mm]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
C1
Diameter
[mm]
C2
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
LC2
Length
[mm]
LC3
Length
[mm]
LC4
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE1
Length
[mm]
LE2
Length
[mm]
LE3
Length
[mm]
GSW
Width across flats
[mm]
D
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min
[°C]
TMAX
Temp max
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Typ Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
732.916.4
732.916.4
FITTING, 90° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 90 degree...
M16x1.5
16
11.2
26
10
24
32.0
27
29.5
27.0
7
8.2
17
7.5
22
22
5
5
18.5
26
48
10
13.0
1.300
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199990
732.917.4
732.917.4
FITTING, 90° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 90 degree...
M20x1.5
16
11.2
26
10
24
32.0
27
29.5
27.0
7
8.2
17
7.5
24
24
5
5
19.5
26
49
10
14.0
1.400
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199990
732.920.4
732.920.4
FITTING, 90° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 90 degree...
M20x1.5
20
15.2
28
10
28
35.5
31
32.7
28.7
7
8.2
18
7.5
27
27
5
7
21.0
29
54
10
16.5
1.650
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199990
732.925.4
732.925.4
FITTING, 90° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 90 degree...
M25x1.5
25
19.2
32
10
34
41.5
37
39.0
29.8
7
9.0
19
7.5
33
33
6
6
26.5
35
61
5
24.0
1.200
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199990
732.932.4
732.932.4
FITTING, 90° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 90 degree...
M32x1.5
32
25.9
40
12
41
51.5
44
49.0
33.0
7
8.5
22
7.5
42
42
6
6
35.0
42
69
5
39.0
1.950
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청