ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7049 C-H
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7049_c_h/st/iso_7049_c_h_a2k_fn362.prj},{NB=SFS FN 362 135787 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x16-C-H},{ARTNR=135787},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=362},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=16.0},{DK=8.000},{K=3.100},{DA=4.900},{A=1.400},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{TH=2.400},{Y=3.700},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
TH
Depth of the driving feature Form H
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
SFS FN 362 310412 Blechsc...
310412
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
4.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 135717 Blechsc...
135717
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
6.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 135720 Blechsc...
135720
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
9.5
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 150365 Blechsc...
150365
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
13.0
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 152690 Blechsc...
152690
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.2
1.630
0.800
16.0
4.000
1.600
0.800
0.100
3.200
1.900
1.200
2.000
SFS FN 362 145703 Blechsc...
145703
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
4.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135723 Blechsc...
135723
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
6.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135726 Blechsc...
135726
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
9.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135729 Blechsc...
135729
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
13.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135733 Blechsc...
135733
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
16.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135735 Blechsc...
135735
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
19.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135738 Blechsc...
135738
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
362
2.9
2.180
1.100
22.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135740 Blechsc...
135740
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
2.9
2.180
1.100
25.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135742 Blechsc...
135742
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
2.9
2.180
1.100
32.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.600
SFS FN 362 135746 Blechsc...
135746
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
6.5
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135748 Blechsc...
135748
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
9.5
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135750 Blechsc...
135750
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
13.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135752 Blechsc...
135752
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
16.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135754 Blechsc...
135754
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
19.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135756 Blechsc...
135756
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.5
2.640
1.300
22.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135759 Blechsc...
135759
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
362
3.5
2.640
1.300
25.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135761 Blechsc...
135761
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
362
3.5
2.640
1.300
32.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135763 Blechsc...
135763
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
362
3.5
2.640
1.300
38.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
3.200
SFS FN 362 135765 Blechsc...
135765
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.9
2.920
1.300
9.5
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
3.500
SFS FN 362 135767 Blechsc...
135767
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
362
3.9
2.920
1.300
13.0
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
3.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 985 (ISO 10511) - FN 188 - rostfrei A4 - Prevailing torque type hexagon...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 365 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 384 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 424 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 379 - verzinkt schwarz - Cross recessed pan ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C V2 - Linsen-Blechschrauben, Form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C-Z - Cross recessed Z pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
BN 33011 - Pozidriv pan head tapping screws form Z, with flat end type F (D...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 385 - rostfrei A2 - Cross recessed countersu...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 1931 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 994 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求