카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO 419 - Demountable pillar
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_elementi_guida/iso419.prj},{NB=ISO 419 38x224},{D1=38},{D3=50},{M=8},{R=30,5},{RX=30.5},{STAF=M8},{L2=37},{L1=224},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
[mm]
D3
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
STAF
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L1
[mm]
ISO 419 19x100
19
25
8
18
M8
23
100
ISO 419 19x112
19
25
8
18
M8
23
112
ISO 419 19x125
19
25
8
18
M8
23
125
ISO 419 19x140
19
25
8
18
M8
23
140
ISO 419 19x160
19
25
8
18
M8
23
160
ISO 419 19x180
19
25
8
18
M8
23
180
ISO 419 19x200
19
25
8
18
M8
23
200
ISO 419 20x100
20
25
8
18
M8
23
100
ISO 419 20x112
20
25
8
18
M8
23
112
ISO 419 20x125
20
25
8
18
M8
23
125
ISO 419 20x140
20
25
8
18
M8
23
140
ISO 419 20x160
20
25
8
18
M8
23
160
ISO 419 20x180
20
25
8
18
M8
23
180
ISO 419 20x200
20
25
8
18
M8
23
200
ISO 419 24x100
24
32
8
21,5
M8
30
100
ISO 419 24x112
24
32
8
21,5
M8
30
112
ISO 419 24x125
24
32
8
21,5
M8
30
125
ISO 419 24x140
24
32
8
21,5
M8
30
140
ISO 419 24x160
24
32
8
21,5
M8
30
160
ISO 419 24x180
24
32
8
21,5
M8
30
180
ISO 419 24x200
24
32
8
21,5
M8
30
200
ISO 419 24x224
24
32
8
21,5
M8
30
224
ISO 419 24x250
24
32
8
21,5
M8
30
250
ISO 419 25x100
25
32
8
21,5
M8
30
100
ISO 419 25x112
25
32
8
21,5
M8
30
112
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 453/458/457 - Demountable bushing for ball mounting
Mandelli
09.04.2018
ISO 425 F - Ball cage in brass
Mandelli
09.04.2018
ISO 430/440/450 - Steel demountable bushing
Mandelli
09.04.2018
ISO ST - Retaining clamps
Mandelli
09.04.2018
ISO - Washer for pillar DP 3019/ISO 419
Mandelli
05.07.2018
ISO 631/651/655 - Meter bronze plated demountable bushing
Mandelli
09.04.2018
AMF 2700 - Positioning system for laser marking
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
WZ4000 - Demountable conical pillar
Mandelli
09.04.2018
RA - Accessories for ball cage with circlip ad retaining unit
Mandelli
09.04.2018
WZ4003 - Demountable conical bushing
Mandelli
09.04.2018
RM6031_32_41_51_55 - Metercoat demountable bushing
Mandelli
09.04.2018
SI - Accessories for ball cage with circlip ad retaining unit
Mandelli
09.04.2018
3 plate C-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
2 plate C-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청