카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
ISO 15552 Cylinders - Ø160-200
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Cylinders according to standards
Cylinders ISO 15552
ISO 15552 Cylinders Ø160-200
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/cylinders_according_to_standards/cylinders_iso_15552/iso_15552_160_200/iso_15552_160_200_asmtab.prj},{NB=CAT160S0001CST(0)},{SER=CAT},{DI=160},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=C},{ST=},{VAR=},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR6=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{VAR11=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.0},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=160},{PPATH=iso_15552_160_200_asmtpl.prj},{D1=40},{D2=16},{KK=M36X2},{A=72},{B=65},{VD=21.5},{L2=50},{RT=M16X2},{BG=24},{TG=140},{EE=3/4\"G},{F=13},{PL=22.5},{WH=80},{L8=179.5},{E=180},{CH1=36},{CH2=6},{CH3=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
OLDCODE
Old code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ØB
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
TG
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
PL
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
CAT160S0001CST
CDE160/01X
CAT
160
S
40
16
M36X2
72
65
21.5
6
50
M16X2
24
140
3/4"G
13
22.5
80
179.5
180
36
6
30
CAT200S0001CST
CDE200/01X
CAT
200
S
40
16
M36X2
72
75
26.5
6
55
M16X2
24
175
3/4"G
13
22.5
95
180
220
36
6
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청