카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ISO 15552 CYLINDER WITH END-OF-STROKE STOP
Metalwork
Actuators
ISO 15552 Cylinder with end-of-stroke stop
ISO 15552 Cylinder with end-of-stroke stop
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cy_ser_iso_15552_wss/iso_15552_wss/15552_wss_asmtab.prj},{NB=1213500030ANF1(00/0/0//)},{TYPE=121},{DI=50},{EX=3},{HUB=30},{HUBST=0},{MAT=A},{SE=N},{F1=F1},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=0},{AC4=},{AC5=},{A1=28.0},{A2=20.0},{B=40},{B1=38},{BG=17.5},{BG1=44.5},{BG2=35.5},{C1=25},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=8},{D=20},{E=64.5},{EE=1/4},{F=32},{G=26},{H=48},{KK=M16x1.5},{L1=133},{L2=124},{L3=151},{L4=160},{N=5.5},{N1=32.5},{N2=23.5},{PL=14},{PL1=41},{PL2=32},{Q=6},{RT=M8},{TG=46.5},{V=M3},{VA=4},{VD=13.0},{WH=37},{ND=8},{L=30},{RODNUTVER=22},{FORKVER=6},{REC=6},{SARCC=14},{FVER=22},{FTVER=14},{FHVER=22},{MHVER=12},{AHVER=2},{CHVER=23},{PPATH=../parts/15552_wss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
BG
[mm]
BG1
[mm]
BG2
[mm]
C1
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
PL
[mm]
PL1
[mm]
PL2
[mm]
Q
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
V
ⁿ/ₐ
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
1213320030ANF1
1213320030ANF1
32
24.0
15.0
30
28
14.5
25.5
25.5
16
10
17
6
12
46.0
1/8
22
24
40
M10x1.25
105
105
116
116
4.5
15.5
15.5
10
21
21
4
M6
32.5
M3
4
6.5
26
1213400030ANF1
1213400030ANF1
40
26.0
17.0
35
33
14.5
39.5
28.5
20
13
19
6
16
54.0
1/4
24
24
45
M12x1.25
129
119
143
153
4.5
29.5
18.5
12
35
26
4
M6
38.0
M3
4
8.0
30
1213500030ANF1
1213500030ANF1
50
28.0
20.0
40
38
17.5
44.5
35.5
25
17
24
8
20
64.5
1/4
32
26
48
M16x1.5
133
124
151
160
5.5
32.5
23.5
14
41
32
6
M8
46.5
M3
4
13.0
37
1213630030ANF1
1213630030ANF1
63
28.0
21.0
45
40
17.5
43.5
36.5
25
17
24
8
20
75.5
3/8
32
26
55
M16x1.5
147
140
166
173
5.5
31.5
24.5
16
42
35
6
M8
56.5
M3
4
14.0
37
1213800035ANF1
1213800035ANF1
80
31.5
24.5
45
43
21.5
50.5
45.5
33
22
30
10
25
94.0
3/8
40
29
63
M20x1.5
157
152
181
186
5.5
34.5
29.5
18
47
52
7
M10
72.0
M3
4
12.0
46
1213A10035ANF1
1213A10035ANF1
100
25.5
24.5
55
49
21.5
58.5
46.5
38
22
30
10
25
111.0
1/2
40
29
72
M20x1.5
161
162
185
184
5.5
42.5
30.5
20
43
44
7
M10
89.0
M3
4
14.0
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청