카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISDB/ISPDB - S - 60W
IAI
1 axis Robot
ISDB/ISPDB Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/isdb_ispdb_series/isdb_ispdb_series_s_60_asmtab.prj},{NB=ISDB-S-WA-60-16-100-T1-S-A1E-AQ-11001},{SERIES=ISDB},{PR=Standard},{SMO=with motor},{SMOMO=Straight},{XTYPE=1},{ENTYPE=WA},{SMOF=},{LBS=16},{LBSX=16,8,4},{SO=1},{S=100},{CONT=T1},{SX=[100:800/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{SMR=},{SMOSR=},{OPTBRAKE=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1E},{OPTAQ=Yes},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTGB=},{OPTSHC=},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{VERS=1},{PPATH=isdb_ispdb_series_asmtpl.prj},{SY=[850:1100/50]},{SLL=154.000},{SLD=46.000},{MOTX=60},{TYPEX=S},{TRS=MRE : Right/end},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PR
Precision
ⁿ/ₐ
MOT
Motor Output
[W]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
OPTAQ
Option : AQ Seal
ⁿ/ₐ
ISDB-S-WA-60-16-100-T1-S-...
ISDB-S-WA-60-16-100-T1-S-...
ISDB
Standard
60
S
Yes
ISPDB-S-WA-60-16-100-T1-S...
ISPDB-S-WA-60-16-100-T1-S...
ISPDB
High-Precision
60
S
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청