카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
IS - Parallel shaft mount gear reducer with input shaft
Motovario
Gear motors and gear units
Shaft mounted geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/pendolare/is_asmtab.prj},{NB=IS082C7.340028x604000},{GR=082},{VERSALBE=C},{RAP=7.34},{ENTRNRV=28x60},{ACU1=40},{TFU=0},{AL=0},{PAL=0},{BR=0},{GR1=82},{TFUX=0,'NO',1,'FA',2,'FB',3,'FC'},{ENTRNRVX='28x60','1.375inx2.76in'},{PPATH=is_asmtpl.prj},{BX=80},{B2X=60},{BBX=12},{BB1X=12},{BB2X=8},{CX=37},{C1X=60},{DX=40},{D1X=40},{D2X=28},{EX=106},{E1X=190},{FX=383},{FFX=M16},{FF2X=M10},{GX=207},{G1X=180},{G2X=320},{HX=107},{H1X=218},{IX=170},{KX=112.5},{OX=M12x20},{O1X=14},{RX=41},{QX=44},{SX=20},{TTX=43},{TT1X=43.3},{TT2X=31},{UX=-},{VX=42},{FONT=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
BB
ⁿ/ₐ
BB1
ⁿ/ₐ
BB2
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FF
ⁿ/ₐ
FF2
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
O1
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
TT
ⁿ/ₐ
TT1
ⁿ/ₐ
TT2
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
IS 052 C - 8.63 24 - 30 -
052
-
-
50
-
8
8
26.5
40
-
30
24
70
130
311
-
M8
137.5
120
227.5
107
158
125
90.5
M10x18
14
31.5
30
15
-
33.3
27
-
30
IS 053 C - 74.20 24 - 30 ...
053
-
-
50
-
8
8
26.5
40
-
30
24
70
130
311
-
M8
137.5
120
227.5
107
158
125
90.5
M10x18
14
31.5
30
15
-
33.3
27
-
30
IS 062 C - 8.00 24 - 35 -
062
-
-
50
-
10
8
30
45
-
35
24
80
147
320
-
M8
158.5
140
248.5
97
170
143
96.5
M12x20
14
32
40
15
-
38.3
27
-
35
IS 063 C - 81.43 24 - 35 ...
063
-
-
50
-
10
8
30
45
-
35
24
80
147
320
-
M8
158.5
140
248.5
97
170
143
96.5
M12x20
14
32
40
15
-
38.3
27
-
35
IS 082 C - 7.34 28 - 40 -
082
-
-
60
-
12
8
37
60
-
40
28
106
190
383
-
M10
207
180
320
107
218
170
112.5
M12x20
14
41
44
20
-
43.3
31
-
42
IS 083 C - 67.52 28 - 40 ...
083
-
-
60
-
12
8
37
60
-
40
28
106
190
383
-
M10
207
180
320
107
218
170
112.5
M12x20
14
41
44
20
-
43.3
31
-
42
IS 102 C - 8.06 28 - 50 -
102
-
-
60
-
14
8
36.5
70
-
50
28
137
275
426
-
M10
217.5
210
330.5
119
278
180
130
M16x26
22
50
50
20
-
53.8
31
-
50
IS 103 C - 74.18 28 - 50 ...
103
-
-
60
-
14
8
36.5
70
-
50
28
137
275
426
-
M10
217.5
210
330.5
119
278
180
130
M16x26
22
50
50
20
-
53.8
31
-
50
IS 122 C - 8.48 38 - 60 -
122
-
-
80
-
18
10
43
100
-
60
38
165
310
549
-
M12
257
240
383.5
157
346
235
165
M16x30
22
62
50
26
-
64.4
41
-
70
IS 123 C - 71.07 38 - 60 ...
123
-
-
80
-
18
10
43
100
-
60
38
165
310
549
-
M12
257
240
383.5
157
346
235
165
M16x30
22
62
50
26
-
64.4
41
-
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청