IPX-G - Y型螺纹三通
JELPC
Acce
Fitting
Quick Connecting Tube Fittings
ipx
Powered by
CAD모델 선택
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipx/ipx-g.prj},{NB=IPX8-G02},{MODEL=IPX8-G02},{D=8},{G=G1/4},{PT1=13.157},{D1=8.0},{L4=46.2},{D2=14.0},{D22=14.0},{H1=1.9},{H2=1.9},{E=15.0},{F=15.2},{E0=15.0},{E1=11.0},{E11=11.0},{F1=16.7},{K1=6.5},{K2=8.0},{K3=18.5},{J1=13.9},{J11=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{E33=9.7},{F33=1.3},{J2=1.500},{E5=9.400},{E6=31.500},{D3=3.4},{D4=6.0},{S=17.0},{L2=12.0},{L1=6.0},{L=49.300},{L11=7.500},{E2=16.800},{G2=4.500},{H3=11.400},{O1=1.800},{O2=12.800},{X=15.5},{X1=14.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
PT
[mm]
PT1
实际螺纹
[mm]
L4
塑料件按钮长度
[mm]
D2
按钮外径
[mm]
D22
变径按钮外径
[mm]
H2
变径按钮厚度
[mm]
E0
变径弯头外径
[mm]
E11
变径凸台外径
[mm]
J11
变径锌套外径
[mm]
E33
变径按钮台阶外径
[mm]
F33
变径按钮台阶厚度
[mm]
J2
锌套厚度
[mm]
E6
安装孔间距
[mm]
D3
安装孔外径
[mm]
D4
安装孔内径
[mm]
S
六角
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
L
总长
[mm]
L11
螺纹加凸台
[mm]
E2
凸台外径
[mm]
O1
O形圈直径
[mm]
O2
O形圈中径
[mm]
X
上上凸台高度
[mm]
IPX4-M5
IPX4-M5
IPX4-M5
4
M5
5.000
36.2
10.0
10.0
1.6
11.0
7.2
10.4
5.6
1.1
1.500
24.400
3.2
5.7
12.0
3.5
39.200
5.000
7.800
1.500
5.700
13.7
IPX4-M6
IPX4-M6
IPX4-M6
4
M6
6.000
36.2
10.0
10.0
1.6
11.0
7.2
10.4
5.6
1.1
1.500
24.400
3.2
5.7
12.0
4.0
39.200
5.000
8.800
1.500
6.000
13.7
IPX4-G01
IPX4-G01
IPX4-G01
4
G1/8
9.728
36.2
10.0
10.0
1.6
11.0
7.2
10.4
5.6
1.1
1.500
26.900
3.2
5.7
12.0
5.0
41.700
7.000
13.000
1.500
9.400
13.7
IPX4-G02
IPX4-G02
IPX4-G02
4
G1/4
13.157
36.2
10.0
10.0
1.6
11.0
7.2
10.4
5.6
1.1
1.500
27.900
3.2
5.7
12.0
6.0
42.700
8.000
15.900
1.800
12.800
13.7
IPX4-G03
IPX4-G03
IPX4-G03
4
G3/8
16.662
36.2
10.0
10.0
1.6
11.0
7.2
10.4
5.6
1.1
1.500
30.400
3.2
5.7
12.0
7.0
45.200
9.500
19.800
1.800
16.500
13.7
IPX6-M5
IPX6-M5
IPX6-M5
6
M5
5.000
38.9
12.0
12.0
1.6
13.0
9.2
12.5
7.8
1.1
1.500
25.800
3.4
5.4
14.0
3.4
40.900
5.000
7.800
1.500
5.700
13.4
IPX6-M6
IPX6-M6
IPX6-M6
6
M6
6.000
38.9
12.0
12.0
1.6
13.0
9.2
12.5
7.8
1.1
1.500
25.800
3.4
5.4
14.0
4.0
40.900
5.000
8.800
1.500
6.000
13.4
IPX6-G01
IPX6-G01
IPX6-G01
6
G1/8
9.728
38.9
12.0
12.0
1.6
13.0
9.2
12.5
7.8
1.1
1.500
27.800
3.4
5.4
14.0
5.0
42.900
6.500
13.800
1.500
9.400
13.4
IPX6-G02
IPX6-G02
IPX6-G02
6
G1/4
13.157
38.9
12.0
12.0
1.6
13.0
9.2
12.5
7.8
1.1
1.500
28.800
3.4
5.4
14.0
6.0
43.900
8.000
15.900
1.800
12.800
13.4
IPX6-G03
IPX6-G03
IPX6-G03
6
G3/8
16.662
38.9
12.0
12.0
1.6
13.0
9.2
12.5
7.8
1.1
1.500
30.800
3.4
5.4
14.0
7.0
45.900
9.500
19.800
1.800
16.500
13.4
IPX6-G04
IPX6-G04
IPX6-G04
6
G1/2
20.955
38.9
12.0
12.0
1.6
13.0
9.2
12.5
7.8
1.1
1.500
33.300
3.4
5.4
14.0
9.0
48.400
11.500
23.800
1.800
20.300
13.4
IPX8-G01
IPX8-G01
IPX8-G01
8
G1/8
9.728
46.2
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
30.000
3.4
6.0
14.0
5.0
47.800
6.500
13.800
1.500
9.400
15.5
IPX8-G02
IPX8-G02
IPX8-G02
8
G1/4
13.157
46.2
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
31.500
3.4
6.0
17.0
6.0
49.300
7.500
16.800
1.800
12.800
15.5
IPX8-G03
IPX8-G03
IPX8-G03
8
G3/8
16.662
46.2
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
33.000
3.4
6.0
21.0
7.0
50.800
8.500
19.800
1.800
16.500
15.5
IPX8-G04
IPX8-G04
IPX8-G04
8
G1/2
20.955
46.2
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
35.000
3.4
6.0
24.0
9.0
52.800
10.500
23.800
1.800
20.300
15.5
IPX10-G01
IPX10-G01
IPX10-G01
10
G1/8
9.728
55.1
17.0
17.0
1.9
18.3
13.2
17.9
11.8
1.9
1.500
35.300
4.4
7.0
17.0
5.0
55.600
6.500
14.000
1.500
9.400
19.2
IPX10-G02
IPX10-G02
IPX10-G02
10
G1/4
13.157
55.1
17.0
17.0
1.9
18.3
13.2
17.9
11.8
1.9
1.500
36.300
4.4
7.0
17.0
6.0
56.600
7.500
16.800
1.800
12.800
19.2
IPX10-G03
IPX10-G03
IPX10-G03
10
G3/8
16.662
55.1
17.0
17.0
1.9
18.3
13.2
17.9
11.8
1.9
1.500
37.800
4.4
7.0
21.0
7.0
58.100
8.500
20.000
1.800
16.500
19.2
IPX10-G04
IPX10-G04
IPX10-G04
10
G1/2
20.955
55.1
17.0
17.0
1.9
18.3
13.2
17.9
11.8
1.9
1.500
39.800
4.4
7.0
24.0
9.0
60.100
10.500
23.800
1.800
20.300
19.2
IPX12-G01
IPX12-G01
IPX12-G01
12
G1/8
9.728
58.0
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
39.100
4.4
7.0
21.0
5.0
60.300
6.500
14.000
1.500
9.400
21.3
IPX12-G02
IPX12-G02
IPX12-G02
12
G1/4
13.157
58.0
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
40.100
4.4
7.0
21.0
6.0
61.300
7.500
17.000
1.800
12.800
21.3
IPX12-G03
IPX12-G03
IPX12-G03
12
G3/8
16.662
58.0
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
41.100
4.4
7.0
21.0
7.0
62.300
8.500
20.000
1.800
16.500
21.3
IPX12-G04
IPX12-G04
IPX12-G04
12
G1/2
20.955
58.0
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
43.100
4.4
7.0
24.0
9.0
64.300
10.500
23.800
1.800
20.300
21.3
IPX14-G03
IPX14-G03
IPX14-G03
14
G3/8
16.662
61.5
21.6
21.6
2.1
23.0
16.6
22.6
15.6
2.0
1.500
44.100
4.4
7.0
22.0
7.5
67.200
9.000
20.000
1.800
16.500
22.9
IPX14-G04
IPX14-G04
IPX14-G04
14
G1/2
20.955
61.5
21.6
21.6
2.1
23.0
16.6
22.6
15.6
2.0
1.500
47.100
4.4
7.0
24.0
10.0
70.200
11.500
23.800
1.800
20.300
22.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청