IPLF - 内螺纹弯头
佳尔灵
气动辅件
接头
快插式气动管接头
IPLF 内螺纹弯头
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/iplf/iplf.prj},{NB=IPLF8-01},{MODEL=IPLF8-01},{D=8},{PT=PT1/8},{L=25.5},{L3=0.0},{S=14},{D1=14.0},{H1=1.9},{E=13.8},{F=8.0},{E1=11.0},{F1=9.5},{K1=18.0},{K2=11.5},{K3=10.4},{K4=19.5},{J1=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{PT1=9.728},{S1=10.000},{E4=14.5},{X1=5.0},{X2=9.6},{X3=1.5},{L1=7.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PT
ⁿ/ₐ
L
底部到插管中心高度
[mm]
L3
螺纹高度
[mm]
S
[mm]
L1
螺纹深度
ⁿ/ₐ
IPLF4-M5
IPLF4-M5
IPLF4-M5
4
M5
18.3
0.0
12
4.900
IPLF4-M6
IPLF4-M6
IPLF4-M6
4
M6
19.3
0.0
12
5.900
IPLF4-01
IPLF4-01
IPLF4-01
4
PT1/8
22.3
0.0
14
7.500
IPLF4-02
IPLF4-02
IPLF4-02
4
PT1/4
24.8
0.0
17
10.000
IPLF6-M5
IPLF6-M5
IPLF6-M5
6
M5
18.5
0.0
14
4.900
IPLF6-M6
IPLF6-M6
IPLF6-M6
6
M6
19.5
0.0
14
5.900
IPLF6-01
IPLF6-01
IPLF6-01
6
PT1/8
23.0
0.0
14
7.500
IPLF6-02
IPLF6-02
IPLF6-02
6
PT1/4
25.5
0.0
17
10.000
IPLF6-03
IPLF6-03
IPLF6-03
6
PT3/8
27.0
0.0
21
11.000
IPLF6-04
IPLF6-04
IPLF6-04
6
PT1/2
29.5
0.0
24
13.000
IPLF8-01
IPLF8-01
IPLF8-01
8
PT1/8
25.5
0.0
14
7.500
IPLF8-02
IPLF8-02
IPLF8-02
8
PT1/4
28.0
0.0
17
10.000
IPLF8-03
IPLF8-03
IPLF8-03
8
PT3/8
29.5
0.0
21
11.000
IPLF8-04
IPLF8-04
IPLF8-04
8
PT1/2
32.0
0.0
24
13.000
IPLF10-01
IPLF10-01
IPLF10-01
10
PT1/8
24.6
0.0
17
7.500
IPLF10-02
IPLF10-02
IPLF10-02
10
PT1/4
31.6
0.0
17
10.000
IPLF10-03
IPLF10-03
IPLF10-03
10
PT3/8
33.1
0.0
21
11.000
IPLF10-04
IPLF10-04
IPLF10-04
10
PT1/2
36.1
0.0
24
13.000
IPLF12-01
IPLF12-01
IPLF12-01
12
PT1/8
26.4
0.0
17
7.500
IPLF12-02
IPLF12-02
IPLF12-02
12
PT1/4
33.4
0.0
17
10.000
IPLF12-03
IPLF12-03
IPLF12-03
12
PT3/8
34.9
0.0
21
11.000
IPLF12-04
IPLF12-04
IPLF12-04
12
PT1/2
37.9
0.0
24
13.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求