피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
IPD-G - 螺纹侧三通
JELPC
Acce
Fitting
Quick Connecting Tube Fittings
ipd
Powered by
CAD모델 선택
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipd/ipd-g.prj},{NB=IPD8-G02},{MODEL=IPD8-G02},{D=8},{G=G1/4},{PT1=13.157},{D1=8.0},{L4=46.2},{D2=14.0},{D22=14.0},{H1=1.9},{H2=1.9},{E=15.0},{F=15.2},{E0=15.0},{E1=11.0},{E11=11.0},{F1=16.7},{K1=6.5},{K2=8.0},{K3=18.5},{J1=13.9},{J11=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{E33=9.7},{F33=1.3},{J2=1.500},{E5=9.400},{E6=18.600},{D3=4.4},{D4=6.2},{S=17.0},{L2=12.0},{G1=21.0},{L1=6.0},{L=53.500},{L11=7.500},{E2=16.800},{G2=4.500},{H3=11.400},{O1=1.800},{O2=12.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
S
六角
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
L
总长
[mm]
IPD4-M5
IPD4-M5
4
M5
12.0
3.5
40.000
IPD4-M6
IPD4-M6
4
M6
12.0
4.0
40.000
IPD4-G01
IPD4-G01
4
G1/8
12.0
5.0
42.500
IPD4-G02
IPD4-G02
4
G1/4
12.0
6.0
43.500
IPD4-G03
IPD4-G03
4
G3/8
12.0
7.0
46.000
IPD6-M5
IPD6-M5
6
M5
14.0
3.4
43.200
IPD6-M6
IPD6-M6
6
M6
14.0
4.0
43.200
IPD6-G01
IPD6-G01
6
G1/8
14.0
5.0
45.200
IPD6-G02
IPD6-G02
6
G1/4
14.0
6.0
46.200
IPD6-G03
IPD6-G03
6
G3/8
14.0
7.0
48.200
IPD6-G04
IPD6-G04
6
G1/2
14.0
9.0
50.700
IPD8-G01
IPD8-G01
8
G1/8
14.0
5.0
52.000
IPD8-G02
IPD8-G02
8
G1/4
17.0
6.0
53.500
IPD8-G03
IPD8-G03
8
G3/8
21.0
7.0
55.000
IPD8-G04
IPD8-G04
8
G1/2
24.0
9.0
57.000
IPD10-G01
IPD10-G01
10
G1/8
17.0
5.0
60.800
IPD10-G02
IPD10-G02
10
G1/4
17.0
6.0
61.800
IPD10-G03
IPD10-G03
10
G3/8
21.0
7.0
63.300
IPD10-G04
IPD10-G04
10
G1/2
24.0
9.0
65.300
IPD12-G01
IPD12-G01
12
G1/8
21.0
5.0
64.100
IPD12-G02
IPD12-G02
12
G1/4
21.0
6.0
65.100
IPD12-G03
IPD12-G03
12
G3/8
21.0
7.0
66.100
IPD12-G04
IPD12-G04
12
G1/2
24.0
9.0
68.100
IPD14-G03
IPD14-G03
14
G3/8
22.0
7.5
70.100
IPD14-G04
IPD14-G04
14
G1/2
24.0
10.0
73.100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청