카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Tee P1 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/inspection_connection_inspec_tee_p1_asmtab.prj},{NB=Inspec.Tee_P1 400/750/0,6/316/BA/ICS25 (a) (400)(134865)},{MAT=134865},{EAN=4051921545732},{DC=AT,DE,CZ},{SYS=ICS25},{SAP=Inspec.Tee_P1 400/750/0,6/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=400},{EXT=450},{A=705},{B=330},{C=80},{D1=300},{D2=0},{NL=750},{ML=316},{SL=BA},{WG=15.72},{INTX=399.200},{EXTX=450.400},{SHORT=400/750/0,6/316/BA/ICS25},{VERS=8},{PPATH=inspection_connection_inspec_tee_p1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee_P1 150/500/0,5...
116246
4037494165218
ICS25
Inspec.Tee_P1 150/500/0,5...
150
200
455
205
80
150
500
316
BA
3.29
Inspec.Tee_P1 180/500/0,5...
116702
4037494165225
ICS25
Inspec.Tee_P1 180/500/0,5...
180
230
455
205
80
150
500
316
BA
3.68
Inspec.Tee_P1 200/500/0,5...
116956
4037494165232
ICS25
Inspec.Tee_P1 200/500/0,5...
200
250
455
205
80
200
500
316
BA
4.71
Inspec.Tee_P1 230/500/0,5...
117340
4037494494547
ICS25
Inspec.Tee_P1 230/500/0,5...
230
280
455
205
80
200
500
316
BA
5.15
Inspec.Tee_P1 250/500/0,5...
100899
4037494165249
ICS25
Inspec.Tee_P1 250/500/0,5...
250
300
455
205
80
250
500
316
BA
6.88
Inspec.Tee_P1 300/530/0,5...
100900
4037494905210
ICS25
Inspec.Tee_P1 300/530/0,5...
300
350
485
225
80
300
530
316
BA
7.73
Inspec.Tee_P1 350/580/0,5...
100901
4037494165263
ICS25
Inspec.Tee_P1 350/580/0,5...
350
400
535
253
80
300
580
316
BA
9.16
Inspec.Tee_P1 400/750/0,6...
134865
4051921545732
ICS25
Inspec.Tee_P1 400/750/0,6...
400
450
705
330
80
300
750
316
BA
15.72
Inspec.Tee_P1 450/750/0,6...
134866
4051921545749
ICS25
Inspec.Tee_P1 450/750/0,6...
450
500
705
330
80
300
750
316
BA
17.26
Inspec.Tee_P1 500/750/0,6...
134867
4051921545756
ICS25
Inspec.Tee_P1 500/750/0,6...
500
550
705
330
80
300
750
316
BA
18.82
Inspec.Tee_P1 600/750/0,6...
134868
4051921545763
ICS25
Inspec.Tee_P1 600/750/0,6...
600
650
705
330
80
300
750
316
BA
23.19
Inspec.Tee_P1 700/750/0,6...
134869
4051921545770
ICS25
Inspec.Tee_P1 700/750/0,6...
700
750
705
330
80
300
750
316
BA
26.50
Inspec.Tee_P1 750/750/0,6...
143299
4051921616999
ICS25
Ins.Tee_weld.P1 750/750/0...
750
800
705
330
85
300
750
316
BA
24.22
Inspec.Tee_P1 800/750/0,6...
134870
4051921545787
ICS25
Ins.Tee_weld.P1 800/750/0...
800
850
705
330
85
300
750
316
BA
29.86
Inspec.Tee_P1 850/750/0,6...
143311
4051921617118
ICS25
Ins.Tee_weld.P1 850/750/0...
850
900
705
330
85
300
750
316
BA
27.45
Inspec.Tee_P1 900/750/0,6...
134871
4051921545794
ICS25
Ins.Tee_weld.P1 900/750/0...
900
950
705
330
85
300
750
316
BA
33.14
Inspec.Tee_P1 950/750/0,6...
143323
4051921617231
ICS25
Ins.Tee_weld.P1 950/750/0...
950
1000
705
330
85
300
750
316
BA
30.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청