피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
INA-210 - Flange Bearings - Four-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Mounted Bearings
Flange Bearings
Flange Bearings - Four-Bolt Flange, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050101/p040385/ina-210.prj},{NB=INA-240},{PN=INA-240},{AMERSID=1045945},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORESIZE=1.12500000},{A=4.28125000},{C=0.50000000},{K=0.46875000},{L=1.50000000},{M=3.25000000},{P=0.78125000},{T=1.25000000},{U=1.65625000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BORESIZE
Bore Size
[인치]
A
A Width
[인치]
C
C Flange Thickness
[인치]
K
K Hole Size
[인치]
L
L Bearing Width
[인치]
M
M Hole Size
[인치]
P
P Bearing Center
[인치]
T
T Flange Height
[인치]
U
U Overall Height
[인치]
INA-210
INA-210
1045942
-
-
1/2
3
13/32
15/32
1 3/32
2 1/8
21/32
15/16
1 9/32
INA-215
INA-215
1091844
-
-
5/8
3
13/32
15/32
1 3/32
2 1/8
21/32
15/16
1 9/32
INA-220
INA-220
1045943
-
-
3/4
3 3/8
15/32
15/32
1 7/32
2 1/2
3/4
1 5/32
1 15/32
INA-225
INA-225
1091845
-
-
7/8
3 3/4
1/2
15/32
1 11/32
2 3/4
3/4
1 3/16
1 17/32
INA-235
INA-235
1045944
-
-
1
3 3/4
1/2
15/32
1 11/32
2 3/4
3/4
1 3/16
1 17/32
INA-240
INA-240
1045945
-
-
1 1/8
4 9/32
1/2
15/32
1 1/2
3 1/4
25/32
1 1/4
1 21/32
INA-250
INA-250
1045946
-
-
1 1/4
4 21/32
17/32
9/16
1 11/16
3 5/8
27/32
1 3/8
1 27/32
INA-255
INA-255
1045947
-
-
1 3/8
4 21/32
17/32
9/16
1 11/16
3 5/8
27/32
1 3/8
1 27/32
INA-260
INA-260
1091846
-
-
1 7/16
4 21/32
17/32
9/16
1 11/16
3 5/8
27/32
1 3/8
1 27/32
INA-265
INA-265
1045948
-
-
1 1/2
5 1/8
19/32
9/16
1 15/16
4
15/16
1 1/2
2 1/8
INA-285
INA-285
1091847
-
-
1 15/16
5 5/8
19/32
21/32
2 1/32
4 3/8
1 3/32
1 21/32
2 3/8
INA-290
INA-290
1091848
-
-
2
6 13/32
21/32
21/32
2 3/16
5 1/8
1 7/32
1 27/32
2 17/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청