IBP21 23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.滑块法兰型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibp21_23.prj},{NB=IBP21-H70-L300},{CODE=IBP21},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=danhuakuai},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=70},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{F=43.5},{W=140},{B=116},{B1=12.0},{C=95},{L2=155.8},{M=M14},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16},{P=120},{GDLS=M14*35},{M1=14},{PPATH=ibp21_23/assem/ibp21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JDDJ
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LPOOL
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLS
固定螺丝
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载(KN).C(动)
[KN]
CJ
基本额定负载(KN).C(静)
[KN]
MR
容许静力矩(KN-m).MR
[KN-m]
MP
容许静力矩(KN-m).MP
[KN-m]
MY
容许静力矩(KN-m).MY
[KN-m]
HKZL
滑块重量
[Kg]
HGZL
滑轨重量(kg/m)
[Kg/m]
N
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
IBP21-H30-L110
IBP21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
[110:1480/1]
4.3
21.5
63
53
5.0
40
91.2
65.2
17.60
12.0
M6
8.0
6.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
M5*16
20.8
33.55
0.32
0.31
0.31
0.41
2.2
2.000
6
IBP21-H36-L160
IBP21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
36
[160:1480/1]
5.6
23.5
70
57
6.5
45
102.6
78.6
21.80
12.0
M8
8.0
6.0
5.5
23
22.0
11.0
9.0
7
60
M6*20
30.73
48.56
0.55
0.56
0.56
0.71
3.25
3.000
8
IBP21-H42-L160
IBP21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
42
[160:1480/1]
6.0
31.0
90
72
9.0
52
121.0
93.0
27.00
12.0
M10
8.5
7.0
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
42.72
66.1
0.8
0.9
0.9
1.2
4.49
2.000
10
IBP21-H48-L200
IBP21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
48
[200:2655/1]
7.4
33.0
100
82
9.0
62
137.8
105.8
27.40
12.0
M10
10.0
9.0
8.0
34
29.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
8.9
89.62
1.34
1.3
1.3
1.96
6.36
3.000
10
IBP21-H60-L255
IBP21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
60
[255:3486/1]
9.5
37.5
120
100
10.0
80
168.8
128.8
29.20
13.0
M12
15.0
11.0
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14
105
M12*35
92.45
130.52
2.52
2.51
2.51
3.65
10.45
3.000
12
IBP21-H70-L300
IBP21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
[300:3865/1]
13.0
43.5
140
116
12.0
95
199.8
155.8
36.40
13.0
M14
17.5
12.0
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16
120
M14*35
136.54
190.28
4.58
4.37
4.37
5.55
15.12
3.000
14
IBP23-H30-L110
IBP23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
[110:1480/1]
4.3
21.5
63
53
5.0
40
91.2
65.2
17.60
12.0
M6
8.0
6.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
M5*16
20.8
33.55
0.32
0.31
0.31
0.41
2.2
2.000
6
IBP23-H36-L160
IBP23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
36
[160:1480/1]
5.6
23.5
70
57
6.5
45
102.6
78.6
21.80
12.0
M8
8.0
6.0
5.5
23
22.0
11.0
9.0
7
60
M6*20
30.73
48.56
0.55
0.56
0.56
0.71
3.25
3.000
8
IBP23-H42-L160
IBP23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
42
[160:1480/1]
6.0
31.0
90
72
9.0
52
121.0
93.0
27.00
12.0
M10
8.5
7.0
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
42.72
66.1
0.8
0.9
0.9
1.2
4.49
2.000
10
IBP23-H48-L350
IBP23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
48
[350:2655/1]
7.4
33.0
100
82
9.0
62
137.8
105.8
27.40
12.0
M10
10.0
9.0
8.0
34
29.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
8.9
89.62
1.34
1.3
1.3
1.96
6.36
5.000
10
IBP23-H60-L400
IBP23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
60
[400:3486/1]
9.5
37.5
120
100
10.0
80
168.8
128.8
29.20
13.0
M12
15.0
11.0
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14
105
M12*35
92.45
130.52
2.52
2.51
2.51
3.65
10.45
4.000
12
IBP23-H70-L500
IBP23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
[500:3865/1]
13.0
43.5
140
116
12.0
95
199.8
155.8
36.40
13.0
M14
17.5
12.0
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16
120
M14*35
136.54
190.28
4.58
4.37
4.37
5.55
15.12
4.000
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IBF21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
IBJ21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.重载型.滑块法兰型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
IAS21_23 - 经济型低组装直线导轨·重载型·可互换·普通级/轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
NKX7_50Z-IR - 滚针和推力球组合·带内圈
怡合达3D电子图库
20.06.2024
IBC21_23 - 经济型高组装高型直线导轨.重载型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
iay21_23 - 经济型低组装直线导轨/重载型•滑块法兰型•可互换
怡合达3D电子图库
20.06.2024
IBP51_53 - 经济型高组装高型直线导轨, 普通级, 轻预压(FC):0~0.02C, 超重载型, 滑块法兰型, 不可互换
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ibp01_ibp06 - 高组装高型直线导轨/超重载型 • 滑块法兰型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
怡合达3D电子图库
20.06.2024
AKQ52_G_Z - 型材通用配件 门框部分 固定型尼龙合页
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNX51_61 - 斜齿条
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BSL-ATS05_06 - 通用-倍速链型材
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LCY47 - 压轧滚珠丝杠/轴径40·导程5/10/40/80,标准螺帽型/重载·高速型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LFF01_16 - 压轧滚珠丝杠螺帽支架/专用型/通用型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN86 - 磁耦合无杆气缸.直接安装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求