카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Hydraulic brake series brk for iso 15552 (ex iso 6431) cylinder O 40-80 mm
Metalwork
Actuators
Hydraulic brake BRK ISO 15552
Hydraulic brakes series BRK for cylinders series ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/hyd_brake_brk_iso_15552/hydraulic_brk/hyd_brake_iso_15552_asmtab.prj},{NB=W1700010050(0/0)},{IDNR=},{TYPE=Hydraulic brake},{VE=001},{HUB=50},{HUBST=0},{ILT=0},{ACC=0},{D1=6.000},{L1=25.000},{PPATH=hyd_brake_iso_15552_asmtpl.prj},{DI=40},{B=32},{CH1=13},{D=16},{E=55},{KF=M10},{L=84},{L0=114.0},{M=M5},{RT=M6},{TG=38.0},{VA=22.5},{VD=14.5},{WH=15.5},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BB
B
[mm]
U
U max
[mm]
DI
Ø Diameter
[mm]
B
[mm]
CH1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
L0
[mm]
M
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
WG
Weight
[g]
W1700010050
W1700010050
Hydraulic brake
109
23
40
32
13
55
75
101
M10
114.0
M5
M6
38.0
22.5
14.5
15.5
1550.0
W170001005063
W170001005063
Hydraulic brake
133
28
63
45
19
75
100
131
M16
126.5
M5
M8
56.5
22.5
15.0
15.5
1550.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청