您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
HyaDuo 2 D FL - 增压灭火设备
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
HyaDuo 2 D FL
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/hya_duo_dfl/hya_duo_dfl_asmtab.prj},{NB=HyaDuo 2 D FL 2/1002 B_10B},{IDNR=10.1},{CNNSTDDN1DEF=27.000},{NMNLPRPN1DEF=16.000},{SIZEDN1DEF=7.100},{MTRPOLE=2},{CONNTYPDEF=0.000},{B1=893},{B2=372.000},{B3=521.000},{B=1074},{H1=145},{EEDIS=252},{CBDIS=85},{GASKET=0},{RING=0},{BOAXTH=0.000},{PMPSZE=10B},{CNNSTDDN1=EN 10226-1},{CNNSTDDN2=EN 10226-1},{SIZEDN1=R 2\"},{SIZEDN2=R 2\"},{MTRPRTCN=IP55},{RTDFRQ=50Hz},{BSPLT=UG1041540-2},{SPRTFRAME=UG1087995},{CABINET=UG2081780},{COUPLING=UG1051083},{BALLVALV=UG1264451},{DEASOCKET=UG104224904},{SA=2},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{CMPSIZE=210.2},{RSA=1},{MTRSIZE=81},{MTRMFG=13.000},{EFFCLS=1.3},{RTDPWR=0.75},{MTRSTL=100},{MTRSTLFL=0},{COBUILDERID= }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PMPSZE
泵尺寸
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN1
法兰入口规格
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN2
法兰出口规格
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
入口公称直径
ⁿ/ₐ
SIZEDN2
出口公称直径
ⁿ/ₐ
MTRPRTCN
电机防护级
ⁿ/ₐ
RTDFRQ
额定频率
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
电机级数
ⁿ/ₐ
HyaDuo 2 D FL 2/202 B
2B
EN 10226-1
EN 10226-1
R 2"
R 2"
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/402 B
4B
EN 10226-1
EN 10226-1
R 2"
R 2"
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/602 B
6B
EN 10226-1
EN 10226-1
R 2"
R 2"
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/1002 B
10B
EN 10226-1
EN 10226-1
R 2"
R 2"
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/1502 C
15C
EN 1092-2
EN 1092-2
DN 80
DN 80
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/2502 B
25B
EN 1092-2
EN 1092-2
DN 100
DN 100
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/4002-2 B
40B
EN 1092-2
EN 1092-2
DN 100
DN 100
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/6001 B
60B
EN 1092-2
EN 1092-2
DN 150
DN 150
IP55
50Hz
2
HyaDuo 2 D FL 2/9002-2 B
90B
EN 1092-2
EN 1092-2
DN 150
DN 150
IP55
50Hz
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求