HY-C - Single Clevis Bracket for HYC/HYQ
SMC
bp2_specialty_cylinder
HY/HYD Water Resistant Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/hy_hyd/acessories/hy_c.prj},{NB=HY-C040SUS_BRACKET},{BORE=40},{PARTNO=HY-C040SUS},{WEIGHT=310},{L=25},{RR=12},{U=15},{CD=12},{CX=28},{HYCZA=184},{HYCZB=196},{HYQZC=102.5},{HYQZD=114.5},{HYQZE=126.5},{HYQZF=138.5},{HYDQZC=117.5},{HYDQZD=129.5},{HYDQZE=141.5},{HYDQZF=153.5},{BOLT=M6 x 1 x 18L},{H1=55.000},{H2=10.000},{H3=14.000},{H4=38.000},{H5=27.000},{R1=7.500},{R2=5.500},{R3=12.000},{W1=4.000},{W2=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore size
ⁿ/ₐ
PARTNO
Bracket part no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
L
[mm]
RR
[mm]
U
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
HYCZA
[mm]
HYCZB
[mm]
HYQZC
[mm]
HYQZD
[mm]
HYQZE
[mm]
HYQZF
[mm]
HYDQZC
[mm]
HYDQZD
[mm]
HYDQZE
[mm]
HYDQZF
[mm]
BOLT
Mounting bolt
ⁿ/ₐ
HY-C032SUS
32
HY-C032SUS
200
22
10
12
10
26
164
174
94.0
104.0
116.0
126.0
109.0
119.0
131.0
141.0
M6 x 1 x 18L
HY-C040SUS
40
HY-C040SUS
310
25
12
15
12
28
184
196
102.5
114.5
126.5
138.5
117.5
129.5
141.5
153.5
M6 x 1 x 18L
HY-C050SUS
50
HY-C050SUS
440
27
12
17
12
32
202
214
117.5
129.5
149.5
161.5
132.5
144.5
164.5
176.5
M8 x 1.25 x 20L
HY-C063SUS
63
HY-C063SUS
760
32
16
20
16
40
222
238
123.0
139.0
155.0
171.0
138.0
154.0
170.0
186.0
M8 x 1.25 x 20L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청