HXAJ - 홀더붙이마그넷-조정나사용타입
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxaj.prj},{NB=HXAJ10},{MAT1=1018 Steel Equivalent},{ST1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{HR=80},{D=10},{L=6},{MP=4x0.7},{M=4},{PF=17.6\{1.8\}},{SFDG=2000~2400},{DD1=8},{DD2=8.5},{B=1.5},{H=0.7},{T=2.5},{S=8.0},{V=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT1
부분(1)재질
ⁿ/ₐ
ST1
부분(1)표면처리
ⁿ/ₐ
MAT2
부분(2)재질
ⁿ/ₐ
ST2
부분 (2)표면처리
ⁿ/ₐ
HR
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
PF
흡착력
[N {kgf}]
SFDG
표면자속밀도가우스
[G]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
HXAJ8
HXAJ8
SS400상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
8
6
3x0.5
5.9{0.6}
2000~2200
6
6.5
1.5
0.7
2.5
6.0
3.5
HXAJ10
HXAJ10
SS400상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
10
6
4x0.7
17.6{1.8}
2000~2400
8
8.5
1.5
0.7
2.5
8.0
4.5
HXAJ13
HXAJ13
SS400상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
13
8
4x0.7
29.4{3}
2200~2600
10
10.5
2.0
1.0
3.0
10.0
5.0
HXAJ16
HXAJ16
SS400상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
16
8
5x0.8
78.4{8}
3000~3300
13
13.5
2.0
1.0
3.0
13.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청