Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
HTT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 이중 스트로크, 전체 연장, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/htt_asmtab.prj},{NB=HTT030-0250},{INFO1=info1_htt},{GUI=HTT},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=250},{LX=250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000},{CAX=On request},{X1=15},{X2=7.5},{Y=50},{MM=50},{PPATH=htt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
타입
ⁿ/ₐ
DIM
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
NH
홀의 수
ⁿ/ₐ
HTT030-0250
HTT는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 50% ...
HTT
30
130
1100
15
7.5
50
50
0
0
50
125
4
HTT040-0250
HTT는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 50% ...
HTT
40
130
2100
15
7.5
50
50
0
0
50
125
4
HTT050-0300
HTT는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 50% ...
HTT
50
180
2500
15
7.5
50
50
0
0
100
150
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HGS - 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 고강성, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1400N, 최대...
Rollon
24.11.2021
H2H - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 선택 사양 이용 가능(최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
HVC - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 200...
Rollon
24.11.2021
ASN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970m...
Rollon
24.11.2023
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
Compact Rail - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 레이디얼 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 15000N, 최대 길이 4...
Rollon
28.06.2023
DEF - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
LTH - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
24.11.2021
LRS - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
17.10.2023
H1C75 - 스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 150%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1350N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
LFS - 경량 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 착탈식 내부 부품(최대 하중 400N, 최대 닫은 상태 길이 600mm)
Rollon
05.12.2022
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
H1T - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대...
Rollon
24.11.2021
LTF - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 고강성(최대 하중 1296N, 최대 닫은 상태 길이 1010mm)
Rollon
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청