카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HTD5M-15 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 15mm
HPC
Gears and sprockets
Driving pulleys and belts
Driving pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/driving/pulley/htd5m15.prj},{NB=hpc_24HTD5M-15F_S},{MAT=Acier},{DET=S},{PAS=5},{Z=24},{DP=38.20},{D=37.06},{E=42},{M=27.0},{DI=-},{F=20.5},{L=28},{A=6},{INFO=INFO},{E1=42},{DI1=0},{A1=6},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
[mm]
Z
Teeth
ⁿ/ₐ
DP
PCD
[mm]
D
Ext. dia
[mm]
E
Flange
[mm]
M
[mm]
DI
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
Pre-bore
[mm]
HPC - 12HTD5M-15F
12HTD5M-15F
Steel
5
12
19.10
17.96
23
13.0
-
20.5
26
Plain
HPC - 14HTD5M-15F
14HTD5M-15F
Steel
5
14
22.28
21.14
25
13.0
-
20.5
26
6
HPC - 15HTD5M-15F
15HTD5M-15F
Steel
5
15
23.87
22.73
28
16.0
-
20.5
26
6
HPC - 16HTD5M-15F
16HTD5M-15F
Steel
5
16
25.46
24.32
28
16.5
-
20.5
26
6
HPC - 18HTD5M-15F
18HTD5M-15F
Steel
5
18
28.65
27.51
32
20.0
-
20.5
26
6
HPC - 20HTD5M-15F
20HTD5M-15F
Steel
5
20
31.83
30.69
36
23.0
-
20.5
26
6
HPC - 21HTD5M-15F
21HTD5M-15F
Steel
5
21
33.42
32.28
38
24.0
-
20.5
26
6
HPC - 22HTD5M-15F
22HTD5M-15F
Steel
5
22
35.01
33.87
39
25.5
-
20.5
26
6
HPC - 24HTD5M-15F
24HTD5M-15F
Steel
5
24
38.20
37.06
42
27.0
-
20.5
28
6
HPC - 26HTD5M-15F
26HTD5M-15F
Steel
5
26
41.38
40.24
44
30.0
-
20.5
28
6
HPC - 28HTD5M-15F
28HTD5M-15F
Steel
5
28
44.56
43.42
48
30.5
-
20.5
28
6
HPC - 30HTD5M-15F
30HTD5M-15F
Steel
5
30
47.75
46.60
51
35.0
-
20.5
28
6
HPC - 32HTD5M-15F
32HTD5M-15F
Steel
5
32
50.93
49.79
54
38.0
-
20.5
28
8
HPC - 36HTD5M-15F
36HTD5M-15F
Steel
5
36
57.30
56.16
60
38.0
-
20.5
28
8
HPC - 40HTD5M-15F
40HTD5M-15F
Steel
5
40
63.66
62.52
71
38.0
-
20.5
28
8
HPC - 44HTD5M-15
44HTD5M-15
Aluminium
5
44
70.03
68.89
-
38.0
54
20.5
30
8
HPC - 48HTD5M-15
48HTD5M-15
Aluminium
5
48
76.39
75.25
-
38.0
61
20.5
30
8
HPC - 60HTD5M-15
60HTD5M-15
Aluminium
5
60
95.49
94.35
-
50.0
80
20.5
30
8
HPC - 72HTD5M-15
72HTD5M-15
Aluminium
5
72
114.59
113.45
-
50.0
100
20.5
30
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청