HTD 8M-50 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtdperbussola/htd_8m-85.prj},{NB=0885056},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{COD=568M85},{CODE=0885056},{TYPE=4F},{CFL=FL085},{BUSH=2517.000},{MB=60},{DP=142.60},{DE=141.23},{DF=150.000},{DM=0.0},{DI=117},{F=95.0},{S=45},{R=25},{WEIGHT=4.45},{Z=56.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
0885034
Steel
With flanges
348M85
0885034
4F
FL066
1615.000
42
86.58
85.22
91.000
0.0
65
95.0
38
28
1.43
34.000
0885036
Steel
With flanges
368M85
0885036
4F
FL068
1615.000
42
91.67
90.30
97.000
0.0
68
95.0
38
28
1.87
36.000
0885038
Steel
With flanges
388M85
0885038
4F
FL070
1615.000
42
96.77
95.39
102.000
0.0
72
95.0
38
28
2.20
38.000
0885040
Steel
With flanges
408M85
0885040
4F
FL077
2012.000
50
101.86
100.49
106.000
0.0
82
95.0
32
32
1.80
40.000
0885044
Steel
With flanges
448M85
0885044
4F
FL075
2012.000
50
112.05
110.67
120.000
0.0
91
95.0
32
32
2.30
44.000
0885048
Steel
With flanges
488M85
0885048
4F
FL078
2517.000
60
122.23
120.86
128.000
0.0
100
95.0
45
25
2.66
48.000
0885056
Steel
With flanges
568M85
0885056
4F
FL085
2517.000
60
142.60
141.23
150.000
0.0
117
95.0
45
25
4.45
56.000
0885064
Steel
With flanges
648M85
0885064
4F
FL090
2517.000
60
162.97
161.60
168.000
0.0
137
95.0
45
25
6.20
64.000
0885072
Steel
With flanges
728M85
0885072
4F
FL097
3020.000
75
183.35
181.97
192.000
0.0
158
95.0
51
22
8.00
72.000
0885080
Cast iron
Without flanges
808M85
0885080
4
-
3020.000
75
203.72
202.35
0.000
0.0
180
95.0
51
22
10.00
80.000
0885090
Cast iron
Without flanges
908M85
0885090
9W
-
3020.000
75
229.18
227.81
0.000
160.0
204
95.0
51
22
10.80
90.000
0885112
Cast iron
Without flanges
1128M85
0885112
9W
-
3020.000
75
285.21
283.83
0.000
170.0
260
95.0
51
22
15.00
112.000
0885144
Cast iron
Without flanges
1448M85
0885144
9A
-
3525.000
90
366.69
365.32
0.000
198.0
336
95.0
65
15
20.00
144.000
0885168
Cast iron
Without flanges
1688M85
0885168
9A
-
3525.000
90
427.81
426.44
0.000
198.0
395
95.0
65
15
22.00
168.000
0885192
Cast iron
Without flanges
1928M85
0885192
9A
-
3525.000
90
488.92
487.55
0.000
198.0
455
95.0
65
15
26.00
192.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청