HNGS-A-NI - Metal Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
HNGS-A-A4 / HNGS-A-NI - Metal Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hngs_a/hngs_a_ni_asmtab.prj},{NB=HNGS-60-60-A-NI},{CN1=HNGS-60x60-A-NI},{CN=HNGS-60-60-A-NI},{A=60},{B=60},{A1=36},{A2=18.0},{A3=18.0},{B1=36},{C=26.0},{C1=26.0},{D0=8.3},{H=15.0},{H1=8},{H2=8.5},{MASS=205},{D2=8.300},{D3=8.000},{H4=17.000},{PPATH=hngs_a_ni_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
A1
Length A1
[mm]
A2
Length A2
[mm]
A3
Length A3
[mm]
B1
Length B1
[mm]
C
Length C
[mm]
C1
Length C1
[mm]
D0
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h1
[mm]
H2
Height h2
[mm]
MASS
Mass
[g]
HNGS-30-30-A-NI
HNGS-30-30-A-NI
30
30
18
9.0
9.0
18
10.7
10.7
4.3
7.5
4
4.5
25
HNGS-40-40-A-NI
HNGS-40-40-A-NI
40
40
25
12.5
12.5
25
16.0
16.0
5.3
9.0
5
5.5
56
HNGS-50-50-A-NI
HNGS-50-50-A-NI
50
50
30
15.0
15.0
30
21.0
21.0
6.4
11.5
6
6.5
105
HNGS-60-60-A-NI
HNGS-60-60-A-NI
60
60
36
18.0
18.0
36
26.0
26.0
8.3
15.0
8
8.5
205
HNGS-63-50-A-NI
HNGS-63-50-A-NI
63
50
43
15.0
28.0
30
21.0
34.0
6.3
11.5
6
6.5
117
HNGS-76-50-A-NI
HNGS-76-50-A-NI
76
50
56
28.0
28.0
30
34.0
34.0
6.3
11.5
6
6.5
140
HNGS-90-60-A-NI
HNGS-90-60-A-NI
90
60
63
18.0
45.0
36
26.0
56.0
8.4
15.0
8
8.5
288
HNGS-120-60-A-NI
HNGS-120-60-A-NI
120
60
90
45.0
45.0
36
56.0
56.0
8.4
15.0
8
8.5
372
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청