HLRC, HLRCB - 홀더-톱마운트플랜지타입/보텀마운트플랜지타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hlrc.prj},{NB=HLRC10},{TS=1},{MAT=1045 Carbon Steel},{HARD=500HV~},{D=10},{HH=12},{B=14},{D1=11.0},{A=19},{T=6},{T1=12},{W=44},{P=32},{DD0=5.5},{DD11=9.5},{H11=5.5},{HH1=12},{HH2=[13:27/1]},{HHH=8},{MM=5},{MM1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HLRC4
HLRC4
S45C
500HV~
4
6
10
6
4.5
9
4
8
30
20
3.5
6.5
3.5
0
HLRC6
HLRC6
S45C
500HV~
6
8
13
8
6.5
12
4
10
34
24
4.5
8.0
4.5
0
HLRC7
HLRC7
S45C
500HV~
7
9
15
10
8.0
14
4
10
36
26
4.5
8.0
4.5
0
HLRC8
HLRC8
S45C
500HV~
8
11
18
12
9.0
17
6
12
42
30
5.5
9.5
5.5
0
HLRC10
HLRC10
S45C
500HV~
10
12
20
14
11.0
19
6
12
44
32
5.5
9.5
5.5
0
HLRC13
HLRC13
S45C
500HV~
13
14
24
17
14.0
23
8
13
52
38
6.6
11.0
6.5
0
HLRC16
HLRC16
S45C
500HV~
16
18
30
21
18.0
28
8
13
56
42
6.6
11.0
6.5
0
HLRC18
HLRC18
S45C
500HV~
18
20
34
23
20.0
31
12
17
66
48
9.0
14.0
9.0
0
HLRC21
HLRC21
S45C
500HV~
21
21
36
26
23.0
34
12
17
70
52
9.0
14.0
9.0
0
HLRC25
HLRC25
S45C
500HV~
25
24
43
30
27.0
38
15
21
84
62
11.0
17.0
11.0
0
HLRC27
HLRC27
S45C
500HV~
27
24
43
32
29.0
40
20
27
84
62
11.0
17.0
11.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청