HKUB, HKUM, HKUS - 힌지 베이스-2산U형타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hkub.prj},{NB=HKUB10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{DTOL1=+0.015/0},{DTOL2=+0.068/0},{H=30},{W=10},{H2=[30:40/1]},{A=50},{F=38},{K=14},{T2=16},{T3=25},{G=14},{M=M5},{NDM=5},{KDM=4.134},{N=M4},{NNDM=4.000},{NKDM=3.242},{N1=M4 Depth7},{N1NDM=4},{N1KDM=3.242},{N1L=7},{P=10},{AA=9.5},{KEYNO=4},{BOLTL=8.000},{DD1=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
HKUB2-H15
HKUB2-H15
2
+0.01/0
4
13
7
18
10
6
M3
HKUB3-H20
HKUB3-H20
3
+0.01/0
6
16
8
25
10
9
M3
HKUB4-H20
HKUB4-H20
4
+0.012/0
8
19
11
25
10
9
M3
HKUB5-H25
HKUB5-H25
5
+0.012/0
8
25
16
31
12
12
M4
HKUB6-H25
HKUB6-H25
6
+0.012/0
10
32
20
33
12
12
M4
HKUB8-H30
HKUB8-H30
8
+0.015/0
10
38
26
38
14
16
M5
HKUB10-H30
HKUB10-H30
10
+0.015/0
10
50
38
40
14
16
M5
HKUB12-H30
HKUB12-H30
12
+0.018/0
12
50
38
40
14
19
M5
HKUB13-H30
HKUB13-H30
13
+0.018/0
12
50
38
40
14
19
M5
HKUB14-H35
HKUB14-H35
14
+0.018/0
12
50
36
47
15
22
M6
HKUB15-H35
HKUB15-H35
15
+0.018/0
16
50
36
47
15
22
M6
HKUB16-H35
HKUB16-H35
16
+0.018/0
16
50
36
47
15
22
M6
HKUB20-H40
HKUB20-H40
20
+0.021/0
20
65
47
54
18
25
M8
HKUB25-H40
HKUB25-H40
25
+0.021/0
30
65
47
57
18
30
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청