HKSUB, HKSUM, HKSUS - 힌지 베이스-측면장착형2산타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hksub.prj},{NB=HKSUB10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{H=30},{W=10},{H2=[30:40/1]},{A=50},{F=38},{K=14},{T=16},{DD=5.5},{DD1=9.5},{DD1N=9.5},{H1=5.5},{H1N=5.5},{M=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
HKSUB2-H15
HKSUB2-H15
2
4
13
7
18
10
6
3.5
0
0
HKSUB3-H20
HKSUB3-H20
3
6
16
8
25
10
9
3.5
6.5
3.5
HKSUB4-H20
HKSUB4-H20
4
8
19
11
25
10
9
3.5
6.5
3.5
HKSUB5-H25
HKSUB5-H25
5
8
25
16
31
12
12
4.5
8.0
4.5
HKSUB6-H25
HKSUB6-H25
6
10
32
20
33
12
12
4.5
8.0
4.5
HKSUB8-H30
HKSUB8-H30
8
10
38
26
38
14
16
5.5
9.5
5.5
HKSUB10-H30
HKSUB10-H30
10
10
50
38
40
14
16
5.5
9.5
5.5
HKSUB12-H30
HKSUB12-H30
12
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
HKSUB13-H30
HKSUB13-H30
13
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
HKSUB14-H35
HKSUB14-H35
14
12
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
HKSUB15-H35
HKSUB15-H35
15
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
HKSUB16-H35
HKSUB16-H35
16
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
HKSUB20-H40
HKSUB20-H40
20
20
65
47
54
18
25
9.0
14.0
9.0
HKSUB25-H40
HKSUB25-H40
25
20
65
47
57
18
30
9.0
14.0
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청