HHB695ZZ, HHB605ZZ, HHB625ZZ, HHB696ZZ, HHB606ZZ, HHB626ZZ, HHB698ZZ, HHB608ZZ, HHB628ZZ, HHB6900ZZ, HHB6000ZZ, HHB6200ZZ, HHB6901ZZ, HHB6001ZZ, HHB6201ZZ, HHB6902ZZ, HHB6002ZZ, HHB6202ZZ, HHB6903ZZ, HHB6003ZZ, HHB6203ZZ, HHB6904ZZ, HHB6004ZZ, HHB6204ZZ - 耐热160度润滑脂封入型滚珠轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hhb695zz.prj},{NB=HHB6200ZZ},{PN=HHB6200ZZ},{DD=10},{MATR=440C Stainless Steel},{HARD=57~63 HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel},{MATRET=304 Stainless Steel},{BP=JIS-B-1514 Class 0},{OT=0~+160},{D=30},{B=9},{RR=0.6},{CR=4.35},{COR=1.91},{DS=14.0},{DSS=16.0},{DDHH=26.0},{R=0.6},{MASS=32.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MATR
内圈、外圈材质
ⁿ/ₐ
HARD
内径、外径硬度
ⁿ/ₐ
MATS
轴承盖材质
ⁿ/ₐ
MATRE
滚动体材质
ⁿ/ₐ
MATRET
保持器材质
ⁿ/ₐ
BP
轴承精度
[mm]
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[N]
DS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DSS
安装尺寸 DS(最大)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
HHB695ZZ
HHB695ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
13
4
0.2
915
346
6.6
0.0
11.4
0.2
2.4
HHB605ZZ
HHB605ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
14
5
0.2
1130
406
6.6
0.0
12.4
0.2
3.5
HHB625ZZ
HHB625ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
16
5
0.3
1470
540
7.0
0.0
14.0
0.3
4.8
HHB696ZZ
HHB696ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
15
5
0.2
1139
418
7.6
0.0
13.4
0.2
3.8
HHB606ZZ
HHB606ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
17
6
0.3
1924
677
8.0
0.0
15.0
0.3
6.0
HHB626ZZ
HHB626ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
19
6
0.3
1986
717
8.0
0.0
17.0
0.3
8.1
HHB698ZZ
HHB698ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
19
6
0.3
1901
734
10.0
0.0
17.0
0.3
7.3
HHB608ZZ
HHB608ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
22
7
0.3
2799
1103
10.0
0.0
20.0
0.3
12.0
HHB628ZZ
HHB628ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
24
8
0.3
2833
1138
10.0
0.0
22.0
0.3
17.0
HHB6900ZZ
HHB6900ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
22
6
0.3
2.29
1.01
12.0
12.5
20.0
0.3
10.0
HHB6000ZZ
HHB6000ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
26
8
0.3
3.90
1.57
12.0
13.0
24.0
0.3
19.0
HHB6200ZZ
HHB6200ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
30
9
0.6
4.35
1.91
14.0
16.0
26.0
0.6
32.0
HHB6901ZZ
HHB6901ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
24
6
0.3
2.45
1.16
14.0
14.5
22.0
0.3
11.0
HHB6001ZZ
HHB6001ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
28
8
0.3
4.35
1.89
14.0
15.5
26.0
0.3
22.0
HHB6201ZZ
HHB6201ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
32
10
0.6
5.80
2.44
16.0
17.0
28.0
0.6
37.0
HHB6902ZZ
HHB6902ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
28
7
0.3
3.70
1.80
17.0
17.0
26.0
0.3
17.0
HHB6002ZZ
HHB6002ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
32
9
0.3
4.75
2.26
17.0
19.0
30.0
0.3
30.0
HHB6202ZZ
HHB6202ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
35
11
0.6
6.50
3.00
19.0
20.5
31.0
0.6
45.0
HHB6903ZZ
HHB6903ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
30
7
0.3
3.90
2.04
19.0
19.5
28.0
0.3
18.0
HHB6003ZZ
HHB6003ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
35
10
0.3
5.10
2.60
19.0
21.5
33.0
0.3
39.0
HHB6203ZZ
HHB6203ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
40
12
0.6
8.15
3.84
21.0
23.5
36.0
0.6
65.0
HHB6904ZZ
HHB6904ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
37
9
0.3
5.40
2.96
22.0
24.0
35.0
0.3
36.0
HHB6004ZZ
HHB6004ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
42
12
0.6
7.95
4.00
24.0
25.5
38.0
0.6
69.0
HHB6204ZZ
HHB6204ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
47
14
1.0
10.90
5.28
25.0
26.5
42.0
1.0
106.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求