目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HG13C36 - 抽屜導軌-鋼製中載型兩段抽拉式
PRiCi FA
直線運動部品
抽屜導軌·線性導軌
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a20/hg13c36_asmtab.prj},{NB=HG13C3612},{MAT=Steel},{SUR=Bright Chromate},{MAT2=SUS304},{SUR2=ben se yang ji},{CODE=HG13C36},{MYCODE=M_SR36},{VAR02=12},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=hg13c36_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
滑軌長度
[mm]
FIX04
行程
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX10
C
[mm]
FIX12
D
[mm]
FIX14
E
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
G
[mm]
FIX20
額定負載
[N/2 pcs.]
HG13C3612
HG13C3612
鋼
鉻痠鹽光澤處理
HG13C36
305
229
-
152.4
254.0
-
149.2
260.3
273.0
293
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求