HFW86 87 - 滚轮式 紧配型 外装型(推出力9.8~64N)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw86_87.prj},{NB=HFW86-40},{CODE=HFW86},{TYPE=Close-fitting type, exterior type},{MAT1=SPCC},{MAT2=POM},{MAT3=PP},{SUR=Color-plated zinc (trivalent)},{COL1=natural color},{COL2=natural color},{SPE=40.0},{L1=31},{L2=16.2},{L3=21.3},{H1=13},{W=11.5},{W1=15},{W2=8.0},{TT=0.8},{DD=3.1},{TRL=2.5},{TCL=6.4},{WEI=0.014},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HFW86?productModel=HFW86},{PPATH=hfw86_87/assem/hfw86_87_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
扣件材质
ⁿ/ₐ
MAT3
滚轮材质
ⁿ/ₐ
SUR
本体表面处理
ⁿ/ₐ
COL1
扣件颜色
ⁿ/ₐ
COL2
滚轮颜色
ⁿ/ₐ
SPE
规格
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
TRL
推入力
[kgf]
TCL
推出力
[kgf]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
WEB
Web
ⁿ/ₐ
HFW86-40
HFW86
紧配型,外装型
SPCC
POM
PP
镀彩锌(三价)
自然色
自然色
40.0
31
16.2
21.3
13
11.5
15
8.0
0.8
3.1
2.5
6.4
0.014
https://www.yhdfa.com/pro...
HFW87-41.5
HFW87
紧配型,外装型
SUS304
SUS304
SUS304
镜面抛光
银色
银色
41.5
31
16.0
21.0
13
11.5
15
8.0
0.8
4.0
1.7
2.4
0.022
https://www.yhdfa.com/pro...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求