HFS02 12 - Zinc alloy butterfly hinge Flat type Shaft with gasket type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfs02_12.prj},{NB=HFS03-60A},{CODE=HFS03},{TYPE=Shaft with washer type / taper hole type},{MAT=ZDC},{SUR=chrome},{SPE=60A},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/HFS02/xlno/HFS02-12.html},{PPATH=hfs02_12/assem/hfs02_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
LOAD
load
[Kg]
RW
reference weight
[Kg/pcs]
HFS02-60A
HFS02
Shaft with washer type / ...
ZDC
Spray (matte black)
65
15.0
20.0
60
30
5
13.0
6.5
12.5
25
0.11
HFS03-60A
HFS03
Shaft with washer type / ...
ZDC
chrome
65
15.0
20.0
60
30
5
13.0
6.5
12.5
25
0.11
HFS11-30
HFS11
Shaft with washer type / ...
ZDC
Spray (matte black)
30
9.5
9.5
30
18
3
8.0
4.2
8.5
10
0.02
HFS12-30
HFS12
Shaft with washer type / ...
ZDC
chrome
30
9.5
9.5
30
18
3
8.0
4.2
8.5
10
0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청