HFP31 32 36 37 - 不锈钢/碳钢蝶形铰链拔插型·平型·左侧拔插型·右侧拔插型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfp31_32_36_37_asmtab.prj},{NB=HFP32-75},{CODE=HFP32},{TYPE=bcx·px·zcbcx},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=75},{A=38},{B=75},{L=72.5},{DD1=4},{DD2=8},{T=2.0},{WEI=0.06},{LINK=web},{PPATH=hfp31_32_36_37/assem/hfp31_32_36_37_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
T
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFP31-50
HFP31
拔插型·平型·左侧拔插型
SPCC
镀锌
50
32
50
49.0
4
7
1.5
0.03
HFP31-64
HFP31
拔插型·平型·左侧拔插型
SPCC
镀锌
64
36
64
62.0
4
7
1.5
0.04
HFP31-75
HFP31
拔插型·平型·左侧拔插型
SPCC
镀锌
75
38
75
72.5
4
8
2.0
0.06
HFP32-50
HFP32
拔插型·平型·左侧拔插型
SUS304
-
50
32
50
49.0
4
7
1.5
0.03
HFP32-64
HFP32
拔插型·平型·左侧拔插型
SUS304
-
64
36
64
62.0
4
7
1.5
0.04
HFP32-75
HFP32
拔插型·平型·左侧拔插型
SUS304
-
75
38
75
72.5
4
8
2.0
0.06
HFP36-50
HFP36
拔插型·平型·右侧拔插型
SPCC
镀锌
50
32
50
49.0
4
7
1.5
0.03
HFP36-64
HFP36
拔插型·平型·右侧拔插型
SPCC
镀锌
64
36
64
62.0
4
7
1.5
0.04
HFP36-75
HFP36
拔插型·平型·右侧拔插型
SPCC
镀锌
75
38
75
72.5
4
8
2.0
0.06
HFP37-50
HFP37
拔插型·平型·右侧拔插型
SUS304
-
50
32
50
49.0
4
7
1.5
0.03
HFP37-64
HFP37
拔插型·平型·右侧拔插型
SUS304
-
64
36
64
62.0
4
7
1.5
0.04
HFP37-75
HFP37
拔插型·平型·右侧拔插型
SUS304
-
75
38
75
72.5
4
8
2.0
0.06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求