피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Rudolf Hensel
생성됨: 01.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rudolf Hensel
HENSOTHERM® RM30 / RM50 / RM 100 - Single penetration seal with pipe collar - wall
Rudolf Hensel
Product systems with European Technical Assessment (ETA)
Product systems for single feedthroughs
Powered by
CAD모델 선택
{rudolf_hensel/produktsysteme_mit_european_technical_assessment/produktsysteme_fur_einzeldurchfuhrungen/hensotherm_rm30_rm50_rm100_wall.prj},{NB=50-125-1-W(300)},{VERS=6},{LOG=300},{NNN=HENSOTHERM® RM 50-125},{NTT=Brandschutz-Rohrmanschette, Höhe 50 mm, DN 125 mm},{TAD=ETA 20/1308},{NORM=DIN EN 1366-3},{EAN=4250153512660},{DA=125},{D=125.6},{DD=150.6},{T=0.5},{H=50},{P=4},{HH=48},{A=12},{BB=7 x 32 (R3,5)},{INLAYDICKE=12},{LAGENINLAY=4},{AH=50},{DNRMIN=110.1},{DNRMAX=125.0},{ADN=150.6},{LASCH=4},{INFO1=MIN},{INFO2=MIN},{INFO3=MIN},{INFO4=MIN},{IDN=MIN},{LINKDE=Website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
NNN
Name of the individual product belonging to the system
ⁿ/ₐ
NTT
Subtitle
ⁿ/ₐ
TAD
Technical Assessment Document
ⁿ/ₐ
NORM
Tested according to test standard
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
B
Thickness
[mm]
T
Thickness
[mm]
H
Height
[mm]
BB
opening
[mm]
AH
Height
[mm]
DNRMIN
Inner diam. min = pipe outer diam. min.
[mm]
DNRMAX
Inner diam. max = pipe outer diam. max.
[mm]
ADN
Outer diameter
[mm]
LASCH
Number of fixing lugs
ⁿ/ₐ
30-40-1-W(300)
30-40-1-W
HENSOTHERM® RM 30-40
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512004
40.7
53.7
6.5
0.5
30
7 x 32 (R3,5)
30
32.1
40.0
53.7
2
30-56-1-W(300)
30-56-1-W
HENSOTHERM® RM 30-56
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512011
56.4
69.4
6.5
0.5
30
7 x 32 (R3,5)
30
40.1
56.0
69.4
2
30-63-1-W(300)
30-63-1-W
HENSOTHERM® RM 30-63
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512028
66.0
85.0
9.5
0.5
30
7 x 32 (R3,5)
30
56.1
63.0
85.0
2
30-75-1-W(300)
30-75-1-W
HENSOTHERM® RM 30-75
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512035
76.9
95.9
9.5
0.5
30
7 x 32 (R3,5)
30
63.1
75.0
95.9
3
30-90-1-W(300)
30-90-1-W
HENSOTHERM® RM 30-90
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512042
93.1
112.1
9.5
0.5
30
7 x 32 (R3,5)
30
75.1
90.0
112.1
3
30-110-1-W(300)
30-110-1-W
HENSOTHERM® RM 30-110
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512059
113.8
132.8
9.5
0.5
30
7 x 32 (R3,5)
30
90.1
110.0
132.8
4
30-125-1-W(300)
30-125-1-W
HENSOTHERM® RM 30-125
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512066
125.6
150.6
12.5
0.5
30
7 x 32 (R3,5)
30
110.1
125.0
150.6
4
50-40-1-W(300)
50-40-1-W
HENSOTHERM® RM 50-40
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512608
40.7
53.7
6.5
0.5
50
7 x 32 (R3,5)
50
125.1
40.0
53.7
2
50-56-1-W(300)
50-56-1-W
HENSOTHERM® RM 50-56
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512615
56.4
69.4
6.5
0.5
50
7 x 32 (R3,5)
50
40.1
56.0
69.4
2
50-63-1-W(300)
50-63-1-W
HENSOTHERM® RM 50-63
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512622
66.0
85.0
9.5
0.5
50
7 x 32 (R3,5)
50
56.1
63.0
85.0
2
50-75-1-W(300)
50-75-1-W
HENSOTHERM® RM 50-75
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512639
76.9
95.9
9.5
0.5
50
7 x 32 (R3,5)
50
63.1
75.0
95.9
3
50-90-1-W(300)
50-90-1-W
HENSOTHERM® RM 50-90
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512646
93.1
112.1
9.5
0.5
50
7 x 32 (R3,5)
50
75.1
90.0
112.1
3
50-110-1-W(300)
50-110-1-W
HENSOTHERM® RM 50-110
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512653
113.8
132.8
9.5
0.5
50
7 x 32 (R3,5)
50
90.1
110.0
132.8
4
50-125-1-W(300)
50-125-1-W
HENSOTHERM® RM 50-125
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512660
125.6
150.6
12.5
0.5
50
7 x 32 (R3,5)
50
110.1
125.0
150.6
4
50-140-1-W(300)
50-140-1-W
HENSOTHERM® RM 50-140
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512677
143.9
169.5
12.8
0.8
50
7 x 32 (R3,5)
50
125.1
140.0
169.5
4
50-160-1-W(300)
50-160-1-W
HENSOTHERM® RM 50-160
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512684
162.1
193.7
15.8
0.8
50
7 x 32 (R3,5)
50
140.1
160.0
193.7
5
50-180-1-W(300)
50-180-1-W
HENSOTHERM® RM 50-180
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512691
181.8
213.4
15.8
0.8
50
7 x 32 (R3,5)
50
160.1
180.0
213.4
5
50-200-1-W(300)
50-200-1-W
HENSOTHERM® RM 50-200
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512707
202.7
240.3
18.8
0.8
50
7 x 32 (R3,5)
50
180.1
200.0
240.3
5
50-225-1-W(300)
50-225-1-W
HENSOTHERM® RM 50-225
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512714
228.2
271.8
21.8
0.8
50
7 x 32 (R3,5)
50
200.1
225.0
271.8
6
50-250-1-W(300)
50-250-1-W
HENSOTHERM® RM 50-250
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512721
251.9
301.5
24.8
0.8
50
7 x 32 (R3,5)
50
225.1
250.0
301.5
7
100-315-1-W(300)
100-315-1-W
HENSOTHERM® RM 100-315
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512738
323.6
385.2
30.8
0.8
100
7 x 32 (R3,5)
100
250.1
315.0
385.2
9
100-355-1-W(300)
100-355-1-W
HENSOTHERM® RM 100-355
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512745
355.0
442.8
43.9
0.8
100
7 x 32 (R3,5)
100
315.1
355.0
442.8
9
100-400-1-W(300)
100-400-1-W
HENSOTHERM® RM 100-400
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512752
400.0
496.6
48.3
0.8
100
7 x 32 (R3,5)
100
355.1
400.0
496.6
10
100-450-1-W(300)
100-450-1-W
HENSOTHERM® RM 100-450
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512769
450.0
569.1
59.6
0.8
100
7 x 32 (R3,5)
100
400.1
450.0
569.1
12
100-500-1-W(300)
100-500-1-W
HENSOTHERM® RM 100-500
Fire protection pipe coll...
ETA 20/1308
DIN EN 1366-3
4250153512776
500.0
624.5
62.2
0.8
100
7 x 32 (R3,5)
100
450.1
500.0
624.5
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HENSOTHERM® RM30 / RM50 / RM 100 - Single penetration seal with pipe collar...
Rudolf Hensel
27.07.2023
HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E - Fire protection cable bandage
Rudolf Hensel
27.07.2023
HENSOTHERM® 7 KS viskos - Single penetration seal with endless pipe collar ...
Rudolf Hensel
27.07.2023
HENSOTHERM® 7 KS viskos - Single penetration seal with endless pipe collar ...
Rudolf Hensel
27.07.2023
8500 - Double Flanged Fitting
HAWLE
23.02.2024
HENSOMASTIK® EI 90 2x50mm - Fire protection seal with 2 x 50 mm mineral fib...
Rudolf Hensel
27.07.2023
HENSOTHERM® 7 KS viskos-D - Single penetration seal with filler - wall
Rudolf Hensel
27.07.2023
HENSOMASTIK® Kombischott S 90 - Fire protection seal with 2 x 60 mm mineral...
Rudolf Hensel
27.07.2023
HENSOMASTIK® EI 90 2x50mm - Fire protection seal with 2 x 50 mm mineral fib...
Rudolf Hensel
27.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청