HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz - UNC
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Screwlock
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640953318/640954645.prj},{NB=41320656004/01},{ARTIKELNUMMER=41320656004/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/1f/8b/4132_helicoil_plus_screwlock__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=3.1},{D1HCMAX=3.15},{D1HCMIN=3.00},{D1MAX=4.0},{D1MIN=3.6},{DHCMIN=3.67},{DD=UNC 4-40},{NENNLAENGET2=2.9},{NENNLAENGET2XD=1.0},{STEIGUNGP=0.635},{T3MAX=2.5},{W=2.80},{GEWINDEART=UNC},{OBERFLAECHE=rot eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 41320746004/10
41320746004/10
23-11-09-01
6.7
6.86
6.62
8.4
8.0
8.00
UNC 1/4"-20
6.4
1.0
1.270
5.8
3.40
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320766006/00
41320766006/00
23-11-09-01
8.4
8.49
8.24
10.2
9.77
UNC 5/16"-18
11.9
1.5
1.411
11.2
6.60
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320656008/01
41320656008/01
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
5.8
2.0
0.635
5.4
6.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320656006/10
41320656006/10
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
4.3
1.5
0.635
3.9
4.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320656008/10
41320656008/10
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
5.8
2.0
0.635
5.4
6.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320796004/10
41320796004/10
23-11-09-01
13.2
13.40
13.12
15.8
15.2
15.24
UNC 1/2"-13
12.7
1.0
1.954
11.7
4.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320636006/00
41320636006/00
23-11-09-01
2.4
2.44
2.28
2.9
2.7
2.84
UNC 2-56
3.3
1.5
0.435
2.9
5.25
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320746008/00
41320746008/00
23-11-09-01
6.7
6.86
6.62
8.4
8.0
8.00
UNC 1/4"-20
12.7
2.0
1.270
12.1
8.00
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320696006/00
41320696006/00
23-11-09-01
5.2
5.28
5.06
6.6
6.2
6.20
UNC 10-24
7.2
1.5
1.058
6.7
5.00
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320656010/10
41320656010/10
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
7.2
2.5
0.635
6.8
8.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320656004/10
41320656004/10
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
2.9
1.0
0.635
2.5
2.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320686010/10
41320686010/10
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
10.5
2.5
0.794
10.1
10.70
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320686006/01
41320686006/01
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
6.3
1.5
0.794
5.9
5.90
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320686004/00
41320686004/00
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
4.2
1.0
0.794
3.8
3.50
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320686008/10
41320686008/10
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
8.3
2.0
0.794
8.0
8.30
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320676010/01
41320676010/01
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
8.8
2.5
0.794
8.4
8.70
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320676006/01
41320676006/01
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
5.3
1.5
0.794
4.9
4.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320766008/10
41320766008/10
23-11-09-01
8.4
8.49
8.24
10.2
9.77
UNC 5/16"-18
15.9
2.0
1.411
15.2
9.30
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320686006/10
41320686006/10
23-11-09-01
4.4
4.52
4.34
5.6
5.2
5.20
UNC 8-32
6.3
1.5
0.794
5.9
5.90
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320676004/10
41320676004/10
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
3.5
1.0
0.794
3.1
2.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320656004/01
41320656004/01
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
2.9
1.0
0.635
2.5
2.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320636004/00
41320636004/00
23-11-09-01
2.4
2.44
2.28
2.9
2.7
2.84
UNC 2-56
2.2
1.0
0.435
1.8
3.00
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320656010/00
41320656010/00
23-11-09-01
3.1
3.15
3.00
4.0
3.6
3.67
UNC 4-40
7.2
2.5
0.635
6.8
8.80
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320676008/10
41320676008/10
23-11-09-01
3.8
3.89
3.68
4.9
4.5
4.54
UNC 6-32
7.0
2.0
0.794
6.6
6.70
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
BÖLLHOFF 41320636004/10
41320636004/10
23-11-09-01
2.4
2.44
2.28
2.9
2.7
2.84
UNC 2-56
2.2
1.0
0.435
1.8
3.00
UNC
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - UNF
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNC
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 8676 (DIN 961) - Hexagon bolts with thread to the head, metric fine thr...
Fabory
21.04.2022
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Free Running thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNF
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
DIN ≈934 (1954) - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求