HEAMJ-E,HEAMK-E,HEAMS-E - Universal - light and medium load casters
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1728_1_asmtab.prj},{NB=HEAMK-E50-R},{CODE=HEAMK-E},{SUB=Fixed type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=50},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=nothing},{H=65},{A=70},{C=42},{F1=56},{F2=28},{DD=6.5},{E=0},{RR=0},{T=2},{PPATH=jiaolun_1728-1/jiaolun_1728_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ROT
Rotating part bearing
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
B
[mm]
T
t
[mm]
LOAD
Allowable load
[N]
WEI
weight
[g]
HEAMJ-E50-R
HEAMJ-E
Universal type
SPHC
Galvanized
50
yes
nothing
65
70
42
56
28
6.5
22
47
20
2
300
180
HEAMJ-E65-R
HEAMJ-E
Universal type
SPHC
Galvanized
65
yes
nothing
82
70
42
56
28
6.5
23
56
20
2
300
250
HEAMJ-E75-R
HEAMJ-E
Universal type
SPHC
Galvanized
75
yes
nothing
92
70
42
56
28
6.5
27
65
21
2
400
285
HEAMK-E50-R
HEAMK-E
Fixed type
SPHC
Galvanized
50
yes
nothing
65
70
42
56
28
6.5
0
0
20
2
300
140
HEAMK-E65-R
HEAMK-E
Fixed type
SPHC
Galvanized
65
yes
nothing
82
70
42
56
28
6.5
0
0
20
2
300
195
HEAMK-E75-R
HEAMK-E
Fixed type
SPHC
Galvanized
75
yes
nothing
92
70
42
56
28
6.5
0
0
21
2
400
230
HEAMS-E50-R
HEAMS-E
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
50
yes
nothing
65
70
42
56
28
6.5
22
101
20
2
300
205
HEAMS-E65-R
HEAMS-E
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
65
yes
nothing
82
70
42
56
28
6.5
23
110
20
2
300
285
HEAMS-E75-R
HEAMS-E
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
75
yes
nothing
92
70
42
56
28
6.5
27
119
21
2
400
320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청