您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDCSB,HDCSM,HDCSAM,HDCSS - 支柱固定夹底座-底座用支架-标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1461.prj},{NB=HDCSM50},{CODE=HDCSM},{D=50},{DH7=+0.025/0},{A=138},{B=90},{L=110},{T=18},{D1=85},{F=95},{G=60},{BB=14.0},{C=77.5},{S=21.0},{HH=65},{FF=48},{H=32.0},{Y=16},{W=3},{DD=11.0},{DD1=17.5},{MA=M10},{MX=10},{E=70},{AB=M10-35 2ge},{NLJ=8.0},{T1=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
E
e
[mm]
AB
附属螺栓
ⁿ/ₐ
HDCSB10
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
22
15
10.0
5
2
4.5
8.0
M4
20
M4-15 1个
HDCSB12
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
52
35
35
10
32
37
20
4.5
29.0
0.0
22
15
11.0
6
2
4.5
8.0
M4
22
M4-15 1个
HDCSB15
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
24
17
12.5
6
2
5.5
10.0
M5
25
M5-20 2个
HDCSB16
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
16
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
24
17
12.5
6
2
5.5
10.0
M5
25
M5-20 2个
HDCSB20
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
73
45
50
12
40
50
28
6.6
33.8
10.5
27
25
14.0
7
2
5.5
9.5
M5
30
M5-20 2个
HDCSB25
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
93
55
60
12
50
62
36
9.0
41.5
12.0
34
28
18.0
10
2
6.6
11.0
M6
35
M6-25 2个
HDCSB30
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
103
65
70
15
60
72
42
9.0
47.0
15.0
38
34
21.0
10
2
9.0
14.0
M8
45
M8-25 2个
HDCSB35
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
108
70
80
15
65
75
45
11.0
55.0
16.0
44
39
24.0
10
3
9.0
14.0
M8
50
M8-25 2个
HDCSB40
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
40
+0.025/0
118
75
90
15
70
78
55
11.0
64.0
17.0
53
40
26.0
13
3
9.0
14.0
M8
60
M8-30 2个
HDCSB50
HDCSB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
50
+0.025/0
138
90
110
18
85
95
60
14.0
77.5
21.0
65
48
32.0
16
3
11.0
17.5
M10
70
M10-35 2个
HDCSM10
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
22
15
10.0
5
2
4.5
8.0
M4
20
M4-15 1个
HDCSM12
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
52
35
35
10
32
37
20
4.5
29.0
0.0
22
15
11.0
6
2
4.5
8.0
M4
22
M4-15 1个
HDCSM15
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
24
17
12.5
6
2
5.5
10.0
M5
25
M5-20 2个
HDCSM16
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
16
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
24
17
12.5
6
2
5.5
10.0
M5
25
M5-20 2个
HDCSM20
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
73
45
50
12
40
50
28
6.6
33.8
10.5
27
25
14.0
7
2
5.5
9.5
M5
30
M5-20 2个
HDCSM25
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
93
55
60
12
50
62
36
9.0
41.5
12.0
34
28
18.0
10
2
6.6
11.0
M6
35
M6-25 2个
HDCSM30
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
103
65
70
15
60
72
42
9.0
47.0
15.0
38
34
21.0
10
2
9.0
14.0
M8
45
M8-25 2个
HDCSM35
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
108
70
80
15
65
75
45
11.0
55.0
16.0
44
39
24.0
10
3
9.0
14.0
M8
50
M8-25 2个
HDCSM40
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
40
+0.025/0
118
75
90
15
70
78
55
11.0
64.0
17.0
53
40
26.0
13
3
9.0
14.0
M8
60
M8-30 2个
HDCSM50
HDCSM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
50
+0.025/0
138
90
110
18
85
95
60
14.0
77.5
21.0
65
48
32.0
16
3
11.0
17.5
M10
70
M10-35 2个
HDCSAM10
HDCSAM
标准型
铝合金
白色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
22
15
10.0
5
2
4.5
8.0
M4
20
M4-15 1个
HDCSAM12
HDCSAM
标准型
铝合金
白色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
52
35
35
10
32
37
20
4.5
29.0
0.0
22
15
11.0
6
2
4.5
8.0
M4
22
M4-15 1个
HDCSAM15
HDCSAM
标准型
铝合金
白色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
24
17
12.5
6
2
5.5
10.0
M5
25
M5-20 2个
HDCSAM16
HDCSAM
标准型
铝合金
白色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
16
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
24
17
12.5
6
2
5.5
10.0
M5
25
M5-20 2个
HDCSAM20
HDCSAM
标准型
铝合金
白色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
73
45
50
12
40
50
28
6.6
33.8
10.5
27
25
14.0
7
2
5.5
9.5
M5
30
M5-20 2个
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求