카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HD-s - 다이렉트 드라이버
CKD
다이렉트 드라이브 모터
고정밀 타입
τDISC 고응답 타입 HD-s
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/labor_saving_devices/t_series/hd_s/hd_s_asmtab.prj},{NB=NMR-FRHIA2A-102A},{VER=1},{MODEL=NMR-FRHIA2A-102A},{FT=Flange less},{MTX=HD140-160-LS},{RA=},{PS=200},{OD=140},{HX=160},{RT=27},{MTQ=67.5},{RRS=6.0},{RO=1.017},{RC=6.8},{ET=Incremental},{DP=3360000},{EDR=0.386},{AML=31.9},{AAL=3.2},{RMI=0.0027},{M=10},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/hd_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MT
모터 타입
ⁿ/ₐ
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
FT
플랜지 타입
ⁿ/ₐ
PS
전원
[ACV]
OD
외형
[mm]
H
노핑
ⁿ/ₐ
RT
최대 토크
[N*m]
MTQ
최대 토크
[N*m]
RRS
정격 회전수
ⁿ/ₐ
RO
정격 출력
[W]
RC
정격 전류
[A]
ET
인코더 타입
ⁿ/ₐ
DP
검출 펄스
[ppr]
EDR
검출 분해능
[arcsec]
AML
허용 모멘트 하중
[N*m]
AAL
허용 축 하중
[kN]
RMI
로우터 관성 모멘트
[N*m]
M
Mass
[kg]
NMR-FRHIA2A-102A
HD140-160-LS
NMR-FRHIA2A-102A
플랜지리스
200
140
160.0
27
67.5
6.0
1.017
6.8
인크리멘털
3360000
0.386
31.9
3.2
0.0027
10
NMR-FRIIA2A-122A
HD140-185-LS
NMR-FRIIA2A-122A
플랜지리스
200
140
185.0
36
100
5.5
1.244
9.6
인크리멘털
3360000
0.386
31.9
3.2
0.0033
12
NMR-FSJIA2A-252A
HD180-200-LS
NMR-FSJIA2A-252A
플랜지리스
200
180
200.0
68
145
6.0
2.563
15.7
인크리멘털
3360000
0.386
31.9
3.2
0.0120
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청