您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
CB - Two ears clevis
君帆
油壓產品
標準柱型油缸(HC系列)
HC2 標準柱型油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc2/hc_a_cb.prj},{NB=HC2-100-C(CB)},{BORE=100},{RS=C},{MM1=40},{KK1=M36XP1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2=M48XP1.5},{A2=70},{D1=20},{D2=22},{E=135},{F=20},{H=74},{J=50},{K=40},{L=84},{P=114},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{CB=50.0},{CD=40.0},{EE=3/4},{LF=184},{MR=40.0},{RR=102},{UB=100.0},{XC=308},{N=18},{H2=80},{KX=115},{MX=12},{NX=6.5},{LX=6},{L1=105},{B=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
MR
[mm]
RR
[mm]
UB
[mm]
XC
[mm]
N
[mm]
KX
[mm]
MX
[mm]
NX
[mm]
LX
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
HC2-32-C(CB)
32
16
M12XP1.5
18
14
55
11
50
36
26
38
76
14
30
23
13
M10X1.5
25.0
16.0
3/8
123
16.0
40
50.0
191
11
65
7
3.5
3
55
3
HC2-40-C(CB)
40
20
M16XP1.5
25
14
65
11
50
36
26
38
76
17
30
23
13
M10X1.5
25.0
16.0
3/8
123
16.0
45
50.0
191
11
65
7
3.5
3
55
3
HC2-50-C(CB)
50
25
M20XP1.5
30
14
75
14
58
42
34
45
88
21
30
27
19
M10X1.5
31.5
20.0
3/8
148
20.0
52
63.5
223
14
79
7
3.5
3
69
3
HC2-63-C(CB)
63
30
M24XP1.5
35
17
90
15
58
42
34
63
88
27
35
27
19
M12X1.5
40.0
31.5
1/2
149
31.5
63
80.0
247
15
95
9
5.5
6
85
3
HC2-80-C(CB)
80
35
M30XP1.5
45
17
110
18
62
46
40
72
98
32
35
28
22
M16X1.5
40.0
31.5
1/2
166
31.5
80
80.0
273
18
95
9
5.5
6
85
3
HC2-100-C(CB)
100
40
M36XP1.5
60
20
135
20
74
50
40
84
114
37
40
30
20
M18X1.5
50.0
40.0
3/4
184
40.0
102
100.0
308
18
115
12
6.5
6
105
3
HC2-125-C(CB)
125
56
M48XP1.5
75
22
165
24
83
58
48
100
123
50
45
38
28
M22X1.5
63.0
50.0
3/4
213
50.0
122
126.0
358
24
147
12
7.5
6
134
6
HC2-150-C(CB)
150
65
M60XP2.0
85
22
196
28
89
58
48
122
129
62
50
38
28
M26X1.5
80.0
63.0
3/4
223
63.0
148
160.0
395
28
181
18
10.0
9
168
6
HC2-180-C(CB)
180
80
M72XP2.0
110
-
220
33
95
68
58
150
151
-
55
40
30
M30X1.5
100.0
80.0
1
254
80.0
168
200.0
459
33
221
20
12.0
12
208
6
HC2-200-C(CB)
200
90
M80XP2.0
120
-
245
37
100
68
58
170
158
-
55
38
30
M33X2
125.0
90.0
1
263
90.0
190
225.0
488
37
246
20
15.0
12
233
6
HC2-224-C(CB)
224
100
M95XP2.0
130
-
292
41
105
68
68
185
161
-
60
40
40
M39X2
125.0
100.0
1 1/4
282
100.0
225
251.0
527
40
270
24
15.5
12
257
6
HC2-250-C(CB)
250
110
M100XP2.0
140
-
325
46
105
68
68
185
161
-
65
40
40
M42X2
125.0
100.0
1 1/4
287
100.0
250
251.0
537
47
270
24
15.5
12
257
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HC2 - 標準柱型油壓缸
君帆
05.09.2023
LB - End angle flange
君帆
05.09.2023
TC - Intermediate trunnion
君帆
05.09.2023
LA2 - Foot
君帆
05.09.2023
LA1 - Foot
君帆
05.09.2023
TA - Head trunnion
君帆
05.09.2023
CB - Two ears clevis
君帆
05.09.2023
HC - 標準柱型油壓缸
君帆
05.09.2023
CA - One ear clevis
君帆
05.09.2023
CA - One ear clevis
君帆
05.09.2023
ZICB - Female clevis
SHAKO
16.08.2021
CB Female clevis type - JE Compact cylinder
CHELIC
10.07.2020
CB Female clevis type - DN Standard cylinder
CHELIC
10.07.2020
ACQ ASQ ATQ - 超薄氣缸
AirTAC
21.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求