카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HBLLM - L Handle Ball Lock Pins Metric
Harcourt
Alignment Pins
Ball Lock Pins
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/ball_lock_pins/hbllm_asmtab.prj},{NB=HBLLM-5-10},{MAT=},{HDL=L Handle},{OO=},{HLP=},{A=5},{AA=4.96-4.93},{GRIP=10},{AMAX=4.96},{AMIN=4.93},{B=5.38},{C=6.2},{D1=5.6},{E1=32.0},{F1=20},{G1=12},{H1=45},{J1=38},{K1=6.4},{L1=20.6},{M1=14},{N1=20},{P1=11},{R1=13},{S1=29},{TS=890},{RHDMAX=5.1},{RHDMIN=5},{PPATH=hblm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
HDL
Handle
ⁿ/ₐ
A
A Dia. - Nom.
[mm]
AA
A Dia. - Act.
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
G Dia.
[mm]
J
[mm]
DS
Double Shear - Min.
[N]
TS
Tensile Strength
[N]
RHDMAX
Recommended Hole Diameter - Max.
[mm]
RHDMIN
Recommended Hole Diameter - Min.
[mm]
HBLLM-5-10
HBLLM-5-10
L Handle
5
4.96-4.93
5.38
6.2
5.6
32.0
20
12
38
11500
890
5.1
5
HBLLM-6-10
HBLLM-6-10
L Handle
6
5.96-5.93
7.06
7.0
5.6
32.0
20
12
38
17500
890
6.1
6
HBLLM-8-10
HBLLM-8-10
L Handle
8
7.96-7.92
9.42
8.0
5.6
32.0
20
12
38
30000
2250
8.1
8
HBLLM-10-10
HBLLM-10-10
L Handle
10
9.96-9.92
11.91
8.9
6.9
37.3
24
15
41
48000
2280
10.1
10
HBLLM-12-10
HBLLM-12-10
L Handle
12
11.96-11.92
14.40
11.3
6.9
37.3
24
15
41
70000
3150
12.1
12
HBLLM-16-10
HBLLM-16-10
L Handle
16
15.96-15.92
19.00
14.4
12.7
46.0
27
24
64
128000
9200
16.1
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청