카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HBLC - Ball Lock Clamps
Harcourt
Locators
Ball Lock Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/locators/ball_lock_clamps/hblc.prj},{NB=HBLC-20-0.75},{A=20mm},{B=0.75},{B1=[0.75,1.0]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
Shank Dia. - Nom.
[mm]
AA
Shank Dia. - Act.
[인치]
BA
B - Act.
[인치]
C
[인치]
D
D Dia.
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
TORQUE
Screw Torque - Max.
[Ft/lbs]
FORCE
Hold Down Force - Max.
[lbs]
RKON
Repair Kit Ordering Number
ⁿ/ₐ
HBLC-13-0.50
HBLC-13-0.50
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
13mm
.5116-.5111
0.500
0.75
7/8
1/4
1.08
3/32
1.2
750
HBLRK-13-0.50
HBLC-16-0.50
HBLC-16-0.50
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
16mm
.6297-.6292
0.500
0.75
1 1/2
5/16
1.15
1/8
3
1,200
HBLRK-16-0.50
HBLC-20-0.75
HBLC-20-0.75
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
20mm
.7872-.7867
0.750
0.83
1 3/4
3/8
1.53
1/8
4
3,000
HBLRK-20-0.75
HBLC-25-0.75
HBLC-25-0.75
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
25mm
.9841-.9836
0.750
1.00
2
3/8
1.70
5/32
9
7,000
HBLRK-25-0.75
HBLC-30-0.75
HBLC-30-0.75
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
30mm
1.1809-1.1804
0.750
1.23
2 1/4
1/2
1.88
3/16
15
10,000
HBLRK-30-0.75
HBLC-35-0.75
HBLC-35-0.75
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
35mm
1.3778-1.3773
0.750
1.28
2 1/4
1/2
1.97
1/4
25
15,500
HBLRK-35-0.75
HBLC-50-1.00
HBLC-50-1.00
4340 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
50mm
1.9683-1.9678
1.000
1.80
3
3/4
2.70
3/8
50
20,000
HBLRK-50-1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청