품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 322 - Handwheels without keyway without handle
Elesa+Ganter
Operating elements
GN 322
GN 322 B
GN 322 B A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/gn322/gn322_b/gn322_b_a/gn322_b_a.prj},{NB=Handrad GN 322-160-B14-A},{PARTNUMBER=GN 322-160-B14-A},{D1=160},{D2Y=14},{D2=B14},{D2X=14,16},{D3=36},{B=18.0},{L1=20},{L2=39},{DURCHM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{WEIGHT=0.5390},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel GN 322-125-B12-...
GN 322-125-B12-A
125
B12
31
15.0
18
33
0.3100
84879090
YES
Handwheel GN 322-125-B14-...
GN 322-125-B14-A
125
B14
31
15.0
18
33
0.3080
84879090
YES
Handwheel GN 322-140-B14-...
GN 322-140-B14-A
140
B14
36
16.5
19
36
0.4020
84879090
YES
Handwheel GN 322-140-B16-...
GN 322-140-B16-A
140
B16
36
16.5
19
36
0.3970
84879090
YES
Handwheel GN 322-160-B14-...
GN 322-160-B14-A
160
B14
36
18.0
20
39
0.5390
84879090
YES
Handwheel GN 322-160-B16-...
GN 322-160-B16-A
160
B16
36
18.0
20
39
0.5300
84879090
YES
Handwheel GN 322-200-B18-...
GN 322-200-B18-A
200
B18
42
20.5
24
45
0.8700
84879090
YES
Handwheel GN 322-200-B20-...
GN 322-200-B20-A
200
B20
42
20.5
24
45
0.8700
84879090
YES
Handwheel GN 322-250-B22-...
GN 322-250-B22-A
250
B22
48
23.0
28
51
1.4900
84879090
YES
Handwheel GN 322-250-B26-...
GN 322-250-B26-A
250
B26
48
23.0
28
51
1.4900
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청