您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
H - 均匀扇形喷嘴,自对准0°
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/h.prj},{NB=H B3/8U 40 50},{DG=50},{SPRW=40},{DT=3/8},{MAT=},{INFO=INFO PDF},{Q1=7.20},{Q2=9.50},{Q3=14.00},{Q4=16.10},{Q5=19.7},{Q6=23.0},{Q7=28.0},{Q8=30.0},{Q9=44.0},{Q10=51.0},{Q11=67.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
喷射角度
[°]
DT
Nozzle type/connection
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
SW
Key width
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Q1
0.4 bar时的流量
[l/min]
Q2
0.7 bar时的流量
[l/min]
Q3
1.5 bar时的流量
[l/min]
Q4
2 bar时的流量
[l/min]
Q5
3 bar时的流量
[l/min]
Q6
4 bar时的流量
[l/min]
Q7
6 bar时的流量
[l/min]
Q8
7 bar时的流量
[l/min]
Q9
15 bar时的流量
[l/min]
Q10
20 bar时的流量
[l/min]
Q11
35 bar时的流量
[l/min]
H B1/8U 0 03
H B1/8U 0 03
03
0
1/8
22.20
13
0.03
0.43
0.57
0.84
0.97
1.2
1.4
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
H B1/4U 0 03
H B1/4U 0 03
03
0
1/4
25.40
14
0.02
0.43
0.57
0.84
0.97
1.2
1.4
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
H B1/8U 0 04
H B1/8U 0 04
04
0
1/8
22.20
13
0.03
0.58
0.76
1.10
1.30
1.6
1.8
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
H B1/4U 0 04
H B1/4U 0 04
04
0
1/4
25.40
14
0.02
0.58
0.76
1.10
1.30
1.6
1.8
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
H B1/8U 0 05
H B1/8U 0 05
05
0
1/8
22.20
13
0.03
0.72
0.95
1.40
1.60
2.0
2.3
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
H B1/4U 0 05
H B1/4U 0 05
05
0
1/4
25.40
14
0.02
0.72
0.95
1.40
1.60
2.0
2.3
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
H B1/8U 0 055
H B1/8U 0 055
055
0
1/8
22.20
13
0.03
0.79
1.00
1.50
1.80
2.2
2.5
3.1
3.3
4.9
5.6
7.4
H B1/4U 0 055
H B1/4U 0 055
055
0
1/4
25.40
14
0.02
0.79
1.00
1.50
1.80
2.2
2.5
3.1
3.3
4.9
5.6
7.4
H B1/8U 0 06
H B1/8U 0 06
06
0
1/8
22.20
13
0.03
0.86
1.10
1.70
1.90
2.4
2.7
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
H B1/4U 0 06
H B1/4U 0 06
06
0
1/4
25.40
14
0.02
0.86
1.10
1.70
1.90
2.4
2.7
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
H B1/8U 0 065
H B1/8U 0 065
065
0
1/8
22.20
13
0.03
0.94
1.20
1.80
2.10
2.6
3.0
3.6
3.9
5.7
6.6
8.8
H B1/4U 0 065
H B1/4U 0 065
065
0
1/4
25.40
14
0.02
0.94
1.20
1.80
2.10
2.6
3.0
3.6
3.9
5.7
6.6
8.8
H B1/4U 0 07
H B1/4U 0 07
07
0
1/4
25.40
14
0.02
1.00
1.30
2.00
2.30
2.8
3.2
3.9
4.2
6.2
7.1
9.4
H B1/8U 0 08
H B1/8U 0 08
08
0
1/8
22.20
13
0.03
1.20
1.50
2.20
2.60
3.2
3.6
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
H B1/4U 0 08
H B1/4U 0 08
08
0
1/4
25.40
14
0.02
1.20
1.50
2.20
2.60
3.2
3.6
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
H B1/8U 0 085
H B1/8U 0 085
085
0
1/8
22.20
13
0.03
1.20
1.60
2.40
2.70
3.4
3.9
4.7
5.1
7.5
8.7
11.5
H B1/8U 0 09
H B1/8U 0 09
09
0
1/8
22.20
13
0.03
1.30
1.70
2.50
2.90
3.6
4.1
5.0
5.4
7.9
9.2
12.1
H B1/4U 0 09
H B1/4U 0 09
09
0
1/4
25.40
14
0.02
1.30
1.70
2.50
2.90
3.6
4.1
5.0
5.4
7.9
9.2
12.1
H B1/8U 0 10
H B1/8U 0 10
10
0
1/8
22.20
13
0.03
1.40
1.90
2.80
3.20
3.9
4.6
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
H B1/4U 0 10
H B1/4U 0 10
10
0
1/4
25.40
14
0.02
1.40
1.90
2.80
3.20
3.9
4.6
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
H B1/4U 0 12
H B1/4U 0 12
12
0
1/4
25.40
14
0.02
1.70
2.30
3.40
3.90
4.7
5.5
6.7
7.2
10.6
12.2
16.2
H B1/8U 0 15
H B1/8U 0 15
15
0
1/8
22.20
13
0.03
2.20
2.90
4.20
4.80
5.9
6.8
8.4
9.0
13.2
15.3
20.0
H B1/4U 0 15
H B1/4U 0 15
15
0
1/4
25.40
14
0.02
2.20
2.90
4.20
4.80
5.9
6.8
8.4
9.0
13.2
15.3
20.0
H B1/8U 0 20
H B1/8U 0 20
20
0
1/8
22.20
13
0.03
2.90
3.80
5.60
6.40
7.9
9.1
11.2
12.1
17.7
20.0
27.0
H B1/4U 0 20
H B1/4U 0 20
20
0
1/4
25.40
14
0.02
2.90
3.80
5.60
6.40
7.9
9.1
11.2
12.1
17.7
20.0
27.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FS1 - 扇形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FSUN-3/4 - 扇形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® U - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
WashJet® MEG, WEG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Series 490-491 - Axial-flow full cone nozzles
Lechler
03.11.2023
BETE, ABETE,BETEL,ABETEL - Height Adjusting Blocks for Linear Guide Free Si...
Misumi
03.09.2021
VeeJet® H-VV - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
D24877-TP - UniJet Tip, self aligned 0°, large capacity
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
M系列紧凑型 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
UniJet® TH-W - 广角实心锥形喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
气动液压-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求